Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF SimPro Spindle

Werten Sie Lageroptionen und -leistung von Werkzeugmaschinen aus – vor dem Designfreeze

simpro_spindle_screenshot
Die präzise und dabei bedienerfreundliche Lagersimulationssoftware SKF SimPro Spindle wählt und berechnet für Spindelanwendungen die passende Lageranordnung. SKF SimPro Spindle bezieht SKF Spezialwissen und -daten zu Hochgenauigkeitslagern ein, sodass Sie neue Ausführungsoptionen mit verkürzter Entwicklungszeit erkunden können.
Die wichtigsten Eigenschaften
  • Umfangreiche Lagerauswahl, einschließlich Optionen zum Zusammenpassen und Einstellen der Vorspannung: zusammengepasste Sätze oder Universalausführung, Vorspannung, Einpassung und Befestigung
  • Umfassende Modellierungsfähigkeit der Komponenten: Lager, Welle, Rotor, Zahnräder, Schmierstoff, Zwischenringe und Federn
  • Lagerauswahl basierend auf dem Katalog für SKF Hochgenauigkeitslager mit präzisen und aktualisierten Geometriedaten
  • Verschiedene Analyse- und Ausgabeoptionen, z. B. Lagerbelastung, Kontaktspannungen, Lebensdauer, Campbell-Diagramm, Wellendurchbiegung und Lagerkinematik.
  • Standardberechnungsmodelle der nominellen Lagerlebensdauer, darunter ISO/TS 16281:2008
  • Intuitive grafische Oberfläche mit Bedienungsanleitung, Warnsystem and 2D- sowie 3D-Visualisierung
  • Weltweiter Support
Hauptvorteile
Intuitive und ausführliche Bewertung der SKF Lagersystemleistung, basierend auf:
  • Bedienerfreundlicher und präziser Simulation von Lageranordnungen
  • Einschlägigen Anwendungsanforderungen und Betriebsbedingungen
  • Präziser und detaillierter SKF Lagergeometrie und -leistung
  • Berechnungsmodellen zur nominellen Lagerlebensdauer gemäß ISO-Norm
  • Erstellung eines ausführlichen Entwurfsverifizierungsberichts mit einem einzigen Klick
Schneller und flexibler Maschinenentwurfszyklus:
  • Einfaches Interagieren mit SKF Engineering-Experten (vereinfachter Datenaustausch dank einheitlicher Software)
  • Erhöhtes Maß an Flexibilität und Autonomie
  • Ermöglichung von mehr und schnelleren Entwurfsiterationen vor dem Designfreeze

REGISTRIERUNG

Hinweis: SKF SimPro Spindle ist unseren Kunden und Partnern vorbehalten. Bei Nutzung ist eine jährliche Gebühr zu entrichten. Wir werten Ihre Angaben im Registrierungsformular aus und prüfen Ihre Nutzungsberechtigung. 
Bitte füllen Sie das nachstehende Formular aus, um sich für eine Gratis-Testversion für SKF Simpro Spindle zu registrieren (gültig für 90 Tage).

SKF logo