Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Quality Technology

Quality Technology (QT) entwickelt und liefert Messtechnologien und -maschinen, mit denen Wälzlager und deren Einzelkomponenten exakt vermessen, geprüft und beschriftet werden können.
Weiters liefert QT für alle renomierten Fetthersteller Mess- und Prüfgeräte, mit denen Wälzlagerfette entwickelt, auf ihre Lebensdauer, Beständigkeit sowie ihr Geräuschverhalten getestet werden können.

Entsprechend den messtechnischen Aufgabenstellungen kommen unterschiedlichste Technologien zum Einsatz. Dazu zählen die Abtastung mit taktilen Systemen, berührungslosen Ultraschall-, Wirbelstrom- und Laservibrometer Sensoren sowie optische Erkennungsverfahren wie digitale Holographie und 3D Lichtschnittverfahren. Die extrem hohen Genauigkeiten der QT Messgeräte liegen zum Beispiel bei der Welligkeitsmessung bei 50 Picometer (Atomdurchmesserbereich) und werden nur durch das perfekte Zusammenspiel der Sensoren, der selbstentwickelten Messelektronik, der präzisen Mechanik und ausgeklügelten Software erreicht. Die interne Softwareentwicklung ermöglicht eine an die jeweilige Hardware und Messaufgabe optimal angepasste Auswertung und Präsentation der Messergebnisse und Analyseverfahren.

QT ist innerhalb von SKF das Messkompetenzzentrum in dem international gültige Messstandards entwickelt und definiert, sowie die dafür nötigen Messgeräte zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich sind wir für die weltweite messtechnische Standardisierung und Qualitätssicherung der SKF-Endprodukte mitverantwortlich. Zahlreiche, von uns entwickelte Messverfahren und Maschinen wurden bereits als nationale und internationale Standards in den Normungsvorschriften verschiedener europäischer Länder übernommen.

QT verfügt über 29 Mitarbeiter am Standort Steyr sowie 8 Mitarbeiter in Göteborg. Weitere Mitarbeiter in den QT Service & Quality Hubs in Europa, Nord- und Südamerika, Indien und China bieten einen schnellen und lokalen Zugang zu Informationen und Servicedienstleistungen.

Ein umfassendes Dienstleistungsangebot wie Kalibrierungen, Wartungen, Maschinen updates, Seminare & Trainings vollständigt das umfangreiche QT – Produktangebot.
Ein abgestuftes Support-System ermöglicht eine zielgenaue Bearbeitung der jeweiligen Anfrage entsprechend dem zu lösenden Schwierigkeitslevel.

Prüf- und Messgeräte 
  • Welligkeits- und Rundheitsmessgeräte
  • Geräuschprüfmessgeräte
  • Fettprüfgeräte

Dienstleistungen
  • Kalibrierung
  • Upgrade/ Refurbishment von bestehenden Anlagen
  • Software update/ Fernwartung
  • Prozessanalyse und Parameteroptimierung
  • Trainings / Seminare
SKF logo