Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Fachbegriffe

Nachstehend sind die gebräuchlichsten lagerungsspezifischen Fachbegriffe benannt und erklärt. Eine sehr ausführliche Sammlung von lagerspezifischen Begriffen und Definitionen enthält die Norm DIN ISO 5593 (Wälzlager; Begriffe und Definitionen).1).

Symbole

Die in diesem Katalog verwendeten Symbole entsprechend weitgehend den entsprechenden ISO-Normen. Die am häufigsten verwendeten Symbole zeigen Bild 1 und Bild 2.

dBohrungsdurchmesser
Außendurchmesser
BLagerbreite
HLagerhöhe
rKantenabstand
αBerührungswinkel
Welle/Lager/Gehäuse-System
(Bild 3)
  1. Zylinderrollenlager
  2. Vierpunktlager
  3. Gehäuse
  4. Welle
  5. Wellenschulter
  6. Wellendurchmesser
  7. Welle
  8. Endscheibe
  9. Radial-Wellendichtring
  10. Dichtungsverschleißring
  11. Gehäusebohrung
  12. Gehäusesitz
  13. Abschlussdeckel
  14. Sprengring


Radiallager
(Bild 4 und Bild 5)
  1. Innenring
  2. Außenring
  3. Wälzkörper: Kugel, Zylinderrolle, Nadelrolle, Kegelrolle, Pendelrolle, Toroidalrolle
  4. Käfig
  5. Abdichtung
    Dichtscheibe – aus Elastomerwerkstoff
    Deckscheibe – aus Stahlblech
  6. Manteldurchmesser des Außenringes
  7. Bohrungsdurchmesser des Innenringes
  8. Innenring-Schulterdurchmesser
  9. Außenring-Schulterdurchmesser
  10. Ringnut
  11. Sprengring
  12. Außenring-Stirnseite
  13. Eindrehung für Dichtungen
  14. Außenring-Laufbahn
  15. Innenring-Laufbahn
  16. Eindrehung für Dichtungen
  17. Innenring-Stirnseite
  18. Kantenabstand
  19. Mittlerer Lagerdurchmesser
  20. Gesamtbreite des Lagers
  21. Führungsbord
  22. Haltebord
  23. Berührungswinkel

Axiallager
(Bild 6)
  1. Wellenscheibe
  2. Wälzkörperkranz: Kugelkranz, Rollenkranz
  3. Gehäusescheibe
  4. Gehäusescheibe mit kugeliger Auflagefläche
  5. Unterlagscheibe


  1. 1)Einzelheiten zum Erhalt von ISO 5593 Wälzlager – Fachbegriffe, siehe ISO – International Organization for Standardization.
SKF logo