Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Rundungswerte

Schulterdurchmesser

Die Abmessungen der Schulterdurchmesser von Radiallagern werden auf einen Wert auf- oder abgerundet, der sich für allgemeine Maschinenanwendungen eignet. Die Durchmesserwerte des Innenrings werden abgerundet, jene des Außenrings aufgerundet.

Tragzahlen, Drehzahlkennwerte und Ermüdungsgrenzbelastungen

Die Werte dieser Parameter werden auf Zahlen gerundet, die an die Genauigkeit der Berechnungen angepasst sind, in denen sie verwendet werden sollen. 

Massen

Die Massen werden auf ca. ±5 % des tatsächlichen Werts gerundet. Das Gewicht von Verpackungsmaterialien ist darin nicht enthalten.

Temperaturen

Temperaturen werden in °C angegeben und in der Regel auf 5 °C gerundet. Aufgrund der Abrundung kann es bei der Umrechnung der Temperaturwerte zu Abweichungen kommen.

SKF logo