Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Temperaturgrenzwerte

Bei den Kegelrollenlagern wird die zulässige Betriebstemperatur begrenzt durch:
  • die Maßstabilität der Lagerringe und Rollen
  • den Käfig
  • den Schmierstoff
Werden Betriebstemperaturen außerhalb des zulässigen Bereichs erwartet, wenden Sie sich bitte an SKF.

Lagerringe und Rollen

SKF Kegelrollenlager sind maßstabilisiert bis:
  • D ≤ 160 mm → 120 °C (250 °F)
  • D > 160 mm → 150 °C (300 °F)

Käfige

Die aus Stahlblech oder PEEK gefertigten Käfige können bei den gleichen Betriebstemperaturen eingesetzt werden wie die Lagerringe und Rollen. Hinweise auf die zulässigen Temperaturgrenzwerte von Käfigen aus Polyamid 66 enthält der Abschnitt Werkstoffe für Käfige.

Schmierstoffe

Die Temperaturgrenzwerte für SKF Schmierfette enthält der Abschnitt SKF Schmierfette.
Bei der Verwendung von anderen als SKF Schmierstoffen sind die Temperaturgrenzwerte nach dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.
SKF logo