Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Kegelrollenlager, einreihig

Toleranzen:
metrische Lager: Normal und CL7C, CLN; zöllige Lager: Normal + CL, Abweichende Breite
Toleranzen der Lagersitze für Standardbedingungen
Toleranzen und Passungen

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

32008 X

Beliebtes Produkt
SKF Explorer
Maßreihe  3CD
Abmessungen
d 40mm
D 68mm
T 19mm
d154.7mm
B 19mm
C 14.5mm
r1,2min.1mm
r3,4min.1mm
Dimensions
a 14.797mm
Anschlussmaße
damax.46mm
dbmin.47.5mm
Damin.60mm
Damax.61.5mm
Dbmin.65mm
Camin.4mm
Cbmin.4.5mm
ramax.1mm
rbmax.1mm
Berechnungsdaten
Dynamische TragzahlC 64.7kN
Statische TragzahlC0 71kN
ErmüdungsgrenzbelastungPu 7.65kN
Referenzdrehzahl  7500r/min
Grenzdrehzahl  9500r/min
Berechnungsbeiwerte 0.37 
BerechnungsbeiwertY 1.6 
BerechnungsbeiwertY0 0.9 
Gewicht
Gewicht Lager  0.28kg

  • Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Einreihige Kegelrollenlager.
  • Informationen zur Auswahl des passenden Lagers für eine bestimmte Anwendung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Lagerauswahlprozess.
  • Allgemeine Informationen über Wälzlager finden Sie im Abschnitt Generelles Lagerwissen.

SKF logo