Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Nouveau moniteur à distance pour les systèmes de lubrification automatique

  • Article

    2018 July 17, 09:00 CET

    SKF a dévoilé aujourd’hui l’introduction de son moniteur de lubrification à distance LRM2. Compatible avec de l’huile ou de la graisse, le moniteur est conçu pour être utilisé avec des systèmes de lubrification impossibles à contrôler tous les jours en raison de la nature ou de la position de l’application.

    Göteborg, mardi 17 juillet 2018

    Le LRM2 peut ainsi être utilisé sur des systèmes de lubrification à simple ligne, double ligne et progressif et être relié à une pompe ou à un groupe de pompes sur un système du même type. Le moniteur utilise une carte SIM, similaire à celles que l’on trouve dans les téléphones portables, pour envoyer et recevoir des messages textes par l’intermédiaire d’appareils mobiles iOS ou Android ou par courrier électronique vers un ordinateur.

    Doté de deux entrées et sorties numériques, le LRM envoie des messages de bas niveau et de défaut. Le moniteur peut être utilisé pour démarrer un cycle de lubrification supplémentaire et être réinitialisé simplement en envoyant un message à partir d’un appareil mobile ou d’un ordinateur. Qui plus est, aucun logiciel particulier n’est nécessaire, car les informations du système sont accessibles à l’aide d’un navigateur Web.

    Le LRM2 est adapté à l’énergie éolienne, aux réseaux ferroviaires, aux téléphériques et aux applications de traitement des eaux usées, ainsi qu’à d’autres industries. De plus, le module LRM2 est disponible sans boîtier pour les applications nécessitant un montage dans un coffret de commande existant.

    Forte de plus de 100 ans d’expertise acquise par SKF et Lincoln, SKF propose la gamme la plus complète de solutions de lubrification innovantes de l’industrie — des lubrificateurs et outils manuels aux systèmes de lubrification centralisée et automatique les plus avancés.


    Aktiebolaget SKF
            (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Sabine Hergenröder, +46 31 337 64 18 ; +46 70 577 6418 ; sabine.hergenroder@skf.com

    SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d’étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d’assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2017, s’élevaient à 77 938 millions de couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs était de 45 678. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (360 KB)

SKF logo