Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Vibration Analyst Formation

La formation d’analyste de vibration de catégorie I ISO 18436

C’est avec fierté que SKF Benelux se présente en tant que fournisseur de formations certifiées de l’institut Mobius en Belgique et aux Pays-Bas. SKF vous offre désormais l’opportunité unique d’obtenir la formation d’analyste de vibration de catégorie I ISO 18436 reconnue au niveau international. L’institut Mobius Institute est un institut 100% indépendant de toute marque et a des années d’expériences dans la gestion de la fiabilité. Ils utilisent des méthodes d’apprentissage des plus modernes, des études préalables en ligne et de nombreux exercices pratiques sous la direction d’un formateur indépendant.
Plus d' information: training.benelux@skf.com
SKF logo