Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

Accepteert u cookies van SKF?

SKF levert grootste afgedichte tweerijige tonlager aan Peruviaanse klant

  • Verhaal

    2017 October 05, 13:00 CEST

    De SKF fabriek in Göteborg heeft het grootste afgedichte tweerijige tonlager (SRB) van het bedrijf tot dusver geproduceerd. Het '241/900' SRB is 50 procent groter en drie keer zwaarder dan het vorige grootste afgedichte SRB van SKF.

    Göteborg, Zweden, 4 oktober 2017: Het afgedichte 241/900 SRB van drie ton – dat bestemd is voor een Polysius Polycom 8-walsenpers in een grote kopermijn in Peru – is qua afmetingen gelijkwaardig aan een standaard niet-afgedicht SKF lager, met een binnendiameter (boring) van 900 mm, een buitendiameter van 1.420 mm en een breedte van 515 mm. De afdichting zelf bestaat uit een met rubber overgoten staalplaat met hetzelfde profiel en dezelfde kenmerken als momenteel word gebruikt voor de bestaande afgedichte SRB’s van SKF.

    Het afgedichte SRB van de klant zal op een horizontale as worden gemonteerd en onder extreem stoffige omstandigheden werken, met zeer fijn steenstof door de ligging in de woestijn en een groot risico op vervuiling door slijpprocessen. De walsenpers is een zwaarbelaste toepassing (C/P van 2-3) die veelvuldig wordt blootgesteld aan schokbelastingen; de overwegend radiale belastingen, in combinatie met de hoge verontreinigingsgraad van de site, vormen een aanzienlijk risico op vroegtijdige lageruitval. Het doel van de op maat gemaakte afdichting van SKF is de lager levensduur minstens te verdubbelen door het risico op verontreiniging in deze toepassing aanzienlijk te beperken.

    De werkelijke prestaties van de afdichting voor een SRB van deze grootte moeten nog in bedrijf worden geverifieerd door de klant. Hetzelfde afdichtingsontwerp bij kleinere SRB-maten leidde echter minimaal tot een verdubbeling van de levensduur in vergelijking met een open, niet-afgedicht lager. Met de ‘Three-Barrier’ lagerbeschermingsoplossing van SKF, die bestaat uit hoogwaardige afgedichte SRB’s van SKF in gesloten behuizingen met stopvet, kan het lager zelfs drie tot vijf keer langer meegaan dan een niet-afgedicht lager.

    Deze alle records verpulverende afgedichte SRB werd ontworpen en geproduceerd binnen een strak tijdschema van zes maanden door een team onder leiding van Daniel Ortega, Project Manager, Business Development.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
    Persrelaties: Hanco Hazenboom, +31 30 6075331;
    hanco.hazenboom@skf.com

    SKF is een toonaangevende wereldwijde leverancier op het gebied van lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en services, deze omvatten technische ondersteuning, onderhoudsdiensten, technische consultancy en opleiding. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd ongeveer 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2016 bedroeg SEK 72 787 miljoen en het aantal werknemers was 44 868. www.skf.com

    ® SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Group.

  • Afbeelding

Perskit downloaden

Perskit (468 KB)

SKF logo