Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

Accepteert u cookies van SKF?

SKF introduceert nieuw apparaat voor smeringsbewaking

  • Verhaal

    2018 July 02, 14:00 CET

    SKF kondigde vandaag de introductie van de Lincoln smeringsupgradesets voor windenergiesystemen aan.

    Göteborg, 21 juli 2017

    SKF kondigde vandaag de introductie van de Lincoln smeringsupgradesets voor windenergiesystemen aan. Complementing SKF’s existing lubrication pinion line, the reliable LP2 features a modular design and the capability to lubricate fast-rotating applications up to 80 r/min.

    As the lubrication pinion LP2 does not require pressurized air, there is no spray mist to contaminate the environment. Also, higher-viscosity lubricants, such as NLGI grade 2 grease, can be applied. When compared to manual lubrication, use of LP2 pinions provides better quality lubrication and reduces costs, labor and the risk of accidents.

    The modular design enables customers to configure the lubrication pinion to meet specific application requirements. The LP2 is suitable for wind, mining, construction, marine and material handling applications, as well as slewing or pitch bearings.

    Dankzij de combinatie van meer dan 100 jaar expertise van SKF en Lincoln biedt SKF het meest complete assortiment innovatieve smeeroplossingen, gaande van handbediende smeersystemen en -gereedschappen tot de meest geavanceerde centrale en automatische smeersystemen.


    Aktiebolaget SKF
            (publ)

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
    Persrelaties: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

    SKF is een toonaangevende wereldwijde leverancier op het vlak van lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en services, deze omvatten technische ondersteuning, onderhoudsdiensten, technische consultancy en opleiding. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2017 bedroeg SEK 77 938 miljoen en het aantal werknemers was 45 678. www.skf.com

    ® SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Group.

  • Afbeelding

Perskit downloaden

Perskit (862 KB)

SKF logo