De wind op zee benutten
-
Verhaal
2018 October 09, 09:00 CET
Offshore windkracht is een van de meest veelbelovende bronnen van duurzame energie en in het bijzonder voor drijvende windmolenparken bestaat toenemende belangstelling. Zij hebben namelijk het potentieel om het beschikbare zee-oppervlak voor offshore windparken sterk te vergroten, met name in landen met een beperkt oppervlak aan ondiep water, zoals Japan. Drijvende windmolenparken kunnen verder van de kust af liggen, wat potentiële horizonvervuiling verminderd terwijl de wind er vaak sterker en stabieler is.
Göteborg, Zweden, 9 oktober: Alhoewel het merendeel van de commerciële drijvende windturbines in een vroege fase van ontwikkeling is, loopt Ideol, leider in drijvende offshore windenergie, voorop met het op de markt brengen van commerciële drijvende windturbines. De 62 meter hoge Floatgen windturbine van het bedrijf is onlangs geïnstalleerd op de SEM-REV testlocatie van École Centrale de Nantes. De windturbine ligt 20 km van de Franse kust in de Atlantische Oceaan en levert sinds 18 september elektriciteit aan het Franse net.
Op dit moment draait de drijvende windturbine onder testomstandigheden en heeft al golven van vijf meter hoog en windsnelheden van 15 meter per seconde weerstaan. Dit bewijst zijn bedrijfszekerheid op zee. Wanneer naar maximale mogelijkheid wordt uitgebreid, kunnen drijvende windturbines van Ideol energie leveren aan miljoenen huishoudens.
Het Ideol-avontuur begon in 2010 toen Paul de la Guérivière en Pierre Coulombeau besloten om het concept van een drijvende windturbine te onderzoeken. Zij geloofden dat dit een onmisbare aanvulling zou blijken te zijn op de windturbines die op een vaste fundatie op de zeebodem staan.
Uitbreiden van het bereik van windturbines
Het hoofdvoordeel van drijvende windturbines is dat ze geïnstalleerd kunnen worden op plaatsen waar de zee dieper is dan 35-40 meter, dus dieper dan mogelijk is met installaties die vast op de zeebodem geplaatst zijn. Met de sterkere, maar constantere winden op deze locaties kan een drijvende windturbine ook energie produceren op een constante basis. Dit verlaagt de uiteindelijke energiekosten. Omdat ze verder van de kust liggen is de visuele impact én negatieve invloed op zeeleven beperkt en ook kan een drijvende windturbine gemakkelijker ontmanteld worden dan een vaste installatie.
Van droom naar realiteit
Om hun droom te realiseren richtten de twee ingenieurs Ideol op, op een locatie in de buurt van Marseille, Frankrijk. Ze verkregen patenten voor hun vierkante ringplatform, waarop elke soort turbine geplaatst kan worden, en de dempingspot in het centrum dat het platform stabiliteit geeft. Tegelijkertijd werd er een Europees consortium opgericht met zeven partners, waaronder Bouygues, een wereldleider in civiele techniek en de École Centrale de Nantes, voor een test op volle schaal met de steun van het FP7 programma van de Europese Unie (het 7th Framework Programme for Research and Innovation).
De bouw van Floatgen vond plaats vlakbij Nantes in Saint Nazaire en Serge Gracia, strategisch projectmanager bij Ideol legt uit: “Toen we ons eenmaal in Saint-Nazaire hadden gevestigd, werd dit buitengewone maar opwindende avontuur een dagelijkse realiteit. Ieder van ons was er trots op bij de eersten te horen die de Ideol drijvende oplossing zouden laten zien en deel te nemen aan het bouwen van de eerste offshore windturbine in Frankrijk.” Hij vervolgt: “We zijn trots op ons werk en hebben technische uitdagingen overwonnen. In een aantal maanden zijn we erin geslaagd om de basis te bouwen en het transitiedeel te ontwikkelen en neer te zetten en om tests uit te voeren.”
SKF neemt deel aan het Floatgen-avontuur
SKF was door Ideol ingehuurd om de initiële audit uit te voeren van de staat van de Vestas V80 turbine die voor het Floatgen-project was aangekocht. Een team van SKF Solutions Factory France heeft de hoofdlagers, de kwaliteit van het smeervet en het elektrische systeem van de generator (Baker analyser) onderzocht. Een continu trillingsbewakingssysteem werd geïnstalleerd om de hele kinematische keten van de machine te kunnen meten (hoofdlagers, overbrenging, generator) waardoor de trillingen van de machine op afstand bewaakt konden worden.
Ideol heeft al andere belangrijke projecten in de pijplijn, zoals een windmolenpark met vier turbines van 6 MW in het zuiden van Frankrijk en een project op commerciële schaal in Japan. De CEO van Ideol, Paul de la Guérivière, zegt: “In 2030 kan alleen al voor de kust van de Middellandse Zee een geschatte 3 GW bereikt worden met drijvende windkracht. Dit is gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 6,8 miljoen mensen.” Het lijkt erop dat er een gunstige wind waait voor de toekomst van Ideol en zijn drijvers.Aktiebolaget SKF(publ)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:Persrelaties: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 70-6672897; nia.kihlstrom@skf.comSKF is een toonaangevende wereldwijde leverancier op het vlak van lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en services, deze omvatten technische ondersteuning, onderhoudsdiensten, technische consultancy en opleiding. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2017 bedroeg SEK 77 938 miljoen en het aantal werknemers was 45 678. www.skf.com® SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Group. -
Afbeelding