Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

Accepteert u cookies van SKF?

SKF promoot reconditionering op WindEurope 2019

  • Verhaal

    2019 March 12, 09:00 CET

    Naast het demonstreren van een groot assortiment oplossingen voor windenergie, is het het sleutelbegrip van de SKF-stand op WindEuropa dit jaar het promoten van reconditionering en hoe deze benadering stilstand kan reduceren, beschikbaarheid kan vergroten en gemiddelde toekomstige elektriciteitskosten kan verlagen.

    Göteborg, Zweden, 12 maart 2019: Naast het demonstreren van uitgebreide en bewezen kennis en kunde in deze sector, zal SKF op de WindEurope beurs en conferentie van dit jaar (Bilbao, Spanje, 2-4 april) de mogelijkheid aangrijpen die dit belangrijke Europese windenergie evenement biedt om de economische, bedrijfsmatige en milieutechnische voordelen van reconditionering te promoten.

    Op de stand zal SKF laten zien hoe reconditionering services de beschikbaarheid van de turbine kan verbeteren, onderhoudskosten kan verlagen en de totale milieu-impact van windturbines kan verlagen. In plaats van versleten componenten te vervangen door kostbare nieuwe onderdelen, is het een meer duurzame oplossing om ze met een korte doorlooptijd te recyclen in een proces van uitnemen, inspecteren en repareren om zo een component te verkrijgen dat aan dezelfde standaarden voldoet als een nieuw component. Training en advies kunnen deel uitmaken van de service om de bedrijfsomstandigheden te optimaliseren wanneer een component weer in bedrijf wordt genomen.

    Dit ‘circulaire economisch model’ van reconditionering is een duidelijk goedkopere, efficiëntere en milieuvriendelijkere benadering van de productie van windenergie. Reconditionering kan sneller gaan dan de levertijd van veel kritische componenten die anders nieuw geleverd moeten worden, hierdoor hebben windparkbeheerders een veel hogere beschikbaarheid van de componenten om hun elektriciteitsproductie te maximaliseren.

    Ook de CO2-voetafdruk van de beheerders is lager door reconditionering, wat duidelijk wordt door het feit dat het 90% minder energie kost om een lager te reviseren in vergelijking met de productie van een nieuwe. Daarnaast kunnen de kosten van een lagerrevisie 20-50% lager zijn dan het kopen van een nieuw lager, waardoor de winstgevendheid en concurrentiekracht van de beheerders sterker wordt.

    De ‘Totale Systeem’-benadering van SKF voor de aandrijflijn van windturbines op het gebied van ontwerp, bouw en onderhoud combineert afdichtingen, lagers, conditiebewakingssystemen en automatische smeertechnologie in alles overkoepelende oplossingen voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid ten gunste van de veeleisende klanten van windenergie.

    Een van de producten die dit jaar in de schijnwerpers staan is het Multilog Condition Monitoring System IMx8 van SKF, een innovatieve achtkanaals-uitvoering van het zeer populaire Multilog IMx-systeemplatform voor machine conditiebewaking en SKF’s meest compacte, gebruiksvriendelijke machine conditiebewakingstool tot op vandaag. De IMx-8 kan verbinding maken met het internet, waardoor machine conditiegegevens in real time op afstand kunnen worden opgehaald voor analyse door experts.

    SKF zal eveneens zijn nieuwste tweerijige tonlagers voor hoofdassen van windturbines laten zien, een aangepast ontwerp van de bestaande heavy-duty lagers van SKF, gekenmerkt door een aanzienlijke gewichtsvermindering, een optimale interne geometrie en verbeterde smeercapaciteit voor lagere contactdruk en betere belastingsmogelijkheden.

    WindEurope 2019 wordt gehouden in Bilbao, Spanje van 2-4 april. SKF is te vinden in Hal 3, stand B-30.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
    Persrelaties: Hanco Hazenboom +31 30 607 53 31; hanco.hazenboom@skf.com

    De missie van SKF is om de onbetwiste leider te zijn in de lagerindustrie SKF biedt oplossingen rond de roterende as, waaronder lagers, afdichtingen, smeer- en conditiebewakingssystemen en onerhoudsdiensten. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2018 bedroeg SEK 85 713 miljoen en het aantal werknemers was 44 428. www.skf.com 

    ® SKF en IMx zijn geregistreerd handelsmerken van de SKF Group.

  • Afbeelding

Perskit downloaden

Perskit (28.2 MB)

SKF logo