Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

Accepteert u cookies van SKF?

Belastingsdetectie door middel van licht: SKF op de Hannover Messe

  • Verhaal

    2019 March 19, 09:00 CET

    SKF demonstreert zijn nieuwe optische detectietechnologie als onderdeel van het Sweden Co-Lab op de industriebeurs van Hannover van dit jaar.

    Göteborg, Zweden, 19 maart 2019: De nieuwe detectietechnologie van SKF tilt bewaking naar een hoger niveau door ingenieurs nieuwe inzichten in machineprestaties te bieden. SKF Fiber Optic Sensing maakt gebruik van optische vezels om krachten in real time, in moeilijke omgevingen en zonder elektronica te meten.

    De technologie meet onder andere parameters als belasting, toerental en temperatuur en geeft zo een direct overzicht over de machineprestaties. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor procescontrole in een gesloten lus. Het stelt ingenieurs ook in staat om op proactieve wijze problemen in een vroeg stadium te voorkomen. Zo kunnen bijvoorbeeld ongunstige bedrijfsomstandigheden, scheefstelling of slijtage worden verholpen voor ze tot kostbare onderbrekingen leiden.

    SKF Fiber Optic Sensing biedt vele voordelen die de technologie geschikt maken voor reële industriële omstandigheden. De technologie werkt met licht in plaats van elektriciteit, wat veilige metingen in gevaarlijke omgevingen mogelijk maakt. Door de afwezigheid van elektronica kunnen de sensoren veilig werken in elektromagnetische velden. De vezels brengen het licht over lange afstanden (kilometers) over zonder storingen, wat bewaking op afstand mogelijk maakt wanneer geen gebruik kan worden gemaakt van draadloze technologie.

    Victoria van Camp, CTO van AB SKF: “Het thema van het Zweedse partnership op de Hannover Messe van dit jaar is co-creatie en innovatie, en voor SKF toont Fiber Optic Sensing aan waar de Zweedse industrie in uitblinkt, met name samenwerking. We bundelden onze gespecialiseerde industriële kennis met digitale expertise van toonaangevende partners en klanten. Dit resulteerde in een oplossing die aspecten van de machineprestaties blootlegt die tot voor kort verborgen bleven, alleen maar door de kracht van licht te benutten.”

    De technologie zal worden gedemonstreerd in het Zweedse paviljoen op de Hannover Messe van 1 tot 5 april 2019 in hal 27, stand H30.

    #SKFreliablerotation #HM2019

    Aktiebolaget SKF

    (publ)

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
    Persrelaties: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    De missie van SKF is om de onbetwiste leider te zijn in de lagerindustrie SKF biedt oplossingen rond de roterende as, waaronder lagers, afdichtingen, smeer- en conditiebewakingsproducten en onderhoudsdiensten. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2018 bedroeg SEK 85 713 miljoen en het aantal werknemers was 44 428. www.skf.com

    ® SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Group.

  • Afbeelding

Perskit downloaden

Perskit (6.7 MB)

SKF logo