Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

Accepteert u cookies van SKF?

Gedeelde tweerijige tonlagers bieden voordelen bij vervanging

  • Verhaal

    2019 April 24, 10:00 CET

    Het nieuwe assortiment gedeelde tweerijige tonlagers van SKF Cooper helpt klanten, vooral die in de mijnbouw, de onderhoudseisen te verminderen en de veiligheid te verhogen.

    Göteborg, Zweden, 24 april 2019: SKF Cooper heeft een assortiment gedeelde tweerijige tonlagers op de markt gebracht dat de klant tal van voordelen biedt en tegelijk robuuster en betrouwbaarder is dan producten van concurrenten.

    De 231-reeks van gedeelde tweerijige tonlagers, verkrijgbaar met asdiameters van 240 tot 450 mm, wordt doorgaans gebruikt voor mijntransportband- en stacker/reclaimer-toepassingen.

    “Gedeelde lagers zijn ideaal voor gebruik in de ‘opgesloten’ lagerpositie van machines”, aldus Richard Law, Product line and Sales manager voor gedeelde SRB’s van SKF Cooper bij SKF. “Het gebruik van gedeelde lagers betekent dat de aandrijfkoppeling en de tandwielkast niet hoeven te worden gedemonteerd tijdens de vervanging van het lager, waardoor ongewenste kosten en stilstand beperkt blijven.”

    De nieuwe lagers – die verkrijgbaar zijn in open (niet-afgedichte) en afgedichte uitvoeringen – bieden tal van voordelen, zoals een veel kortere gemiddelde reparatietijd (MTTR) omdat ze ter plaatse kunnen worden vervangen. Ze zorgen ook voor minder onderhoudslast, minder productieverlies en dus minder risico’s voor arbeiders. De afgedichte uitvoering verhoogt de betrouwbaarheid omdat ze vervuiling beter buiten houdt en het smeermiddelverbruik vermindert, wat de milieu-impact verkleint. Deze nieuwe lagers bieden ook een betere klemming op de as en een lager geluids- en trillingsniveau dan concurrerende producten.

    Het voornaamste voordeel in de mijnbouw is dat de MTTR voor transportbandsystemen doorgaans vermindert van 24 uur tot 8 uur. Ook de vermindering van het aantal onderhoudsstappen, zoals het hijsen van zware apparatuur om poelielagers van transportbanden te vervangen, verhoogt de veiligheid van arbeiders. De lagers zijn ook geschikt voor andere industrieën, zoals de mineraalverwerkings- en de cementindustrie. Naarmate het maataanbod toeneemt, zullen deze lagers ook kunnen worden ingezet voor andere procesindustrieën en industriële ventilatoren.

    De superieure prestaties van de SKF Cooper lagers zijn te danken aan diverse innovatieve ontwerpkenmerken zoals: met buigzaam staal vastgeklemde en draadgesneden binnen- en buitenringen die zorgen voor respectievelijk een meer betrouwbare en veiligere positionering en een superieure loopbaangeometrie. Een met hoge precisie vervaardigde ‘zaagtandverbinding’ op de buitenloopring van het lager verbetert de axiale uitlijning gevoelig en maakt de loopbaan zelf ook dunner. 


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
    Persrelaties: Hanco Hazenboom +31 30 607 53 31; hanco.hazenboom@skf.com  

    De missie van SKF is om de onbetwiste leider te zijn in de lagerindustrie SKF biedt oplossingen rond de roterende as, waaronder lagers, afdichtingen, smeer- en conditiebewakingssystemen en onderhoudsdiensten. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2018 bedroeg SEK 85 713 miljoen en het aantal werknemers was 44 428. www.skf.com 
     
    ® SKF en IMx zijn geregistreerd handelsmerken van de SKF Group.

  • Afbeelding

Perskit downloaden

Perskit (4.6 MB)

SKF logo