Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

cookie_information_popup_text_2[116]

Orbital kiest technologie van SKF voor ‘s werelds krachtigste getijdenturbine

  • Verhaal

    2019 October 23, 10:00 CET

    Twee turbines van 1 MW met een totale rotoroppervlakte van 600m2 zullen ruim 1700 gezinnen per jaar van stroom kunnen voorzien

    Göteborg, Zweden, woensdag 23 oktober 2019: SKF heeft een aandrijving ontwikkeld voor ‘s werelds krachtigste getijdenturbine, die 2 MW energie kan leveren en wordt ontwikkeld door het Schotse Orbital Marine Power.

    SKF levert al sinds 2011 lagers en componenten aan Orbital, maar zet nu een nieuwe holistische stap in zijn technische capaciteit door het volledige aandrijvingssysteem te ontwikkelen.

    Thomas Fröst, President Industrial Technologies bij SKF: “We hebben bijna een decennium ervaring als technisch partner voor ontwikkelaars van geavanceerde getijdenturbinetechnologieën. We waren leverancier van mechanische componenten en zetten nu de stap naar het leveren van volledig geïntegreerde aandrijvingen. Hiermee versterken we onze positie en focus als ondersteuner van geselecteerde cleantech-industrieën.”

    De O2 heeft een 73 m lange drijvende bovenstructuur die twee turbines van 1 MW aan beide uiteinden zal ondersteunen. Met rotordiameters van 20 m heeft hij een totale rotoroppervlakte van 600 m2 – het grootste ooit voor een getijdenturbine – en zal hij ruim 1700 gezinnen per jaar van stroom kunnen voorzien.

    De turbinebladen zullen 360° gedraaid kunnen worden. Dit maakt een veilige en dynamische bediening van de rotors mogelijk en zorgt ervoor dat energie kan worden gewonnen uit beide getijdenrichtingen, zodat niet het volledige platform hoeft te draaien. Deze bedieningsmethode maakt het ook mogelijk om in de toekomst nog grotere bladen te installeren op de turbine.

    Andrew Scott, Chief Executive Officer van Orbital Marine Power: "Door de commercialisering van ons product boren we een geheel nieuwe wereldwijde markt voor energieopwekking en -diensten aan en we zijn zeer verheugd dat we met SKF kunnen samenwerken."

    Michael Baumann, Business Development Manager, Marine and Ocean Energy bij SKF: “We zien een groot potentieel in drijvende getijdenturbines gezien hun lage installatie- en bedrijfskosten. We kijken ernaar uit om Orbital te helpen bij het commercialiseren van zijn O2-turbinetechnologie en zo bij te dragen aan meer opwekking van getijdenenergie.”

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Persrelaties:
    Hanco Hazenboom, +31 30 6075331; hanco.hazenboom@skf.com

    Het is de missie van SKF om de onbetwiste leider te zijn in de lagerindustrie. SKF biedt oplossingen rond de roterende as, waaronder lagers, afdichtingen, smeer- en conditiebewakingsproducten en onderhoudsservices. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2018 bedroeg SEK 85 713 miljoen en het aantal werknemers was 44 428. www.skf.com

    SKF® is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Group.

  • Afbeelding

Perskit downloaden

Perskit (18.3 MB)

SKF logo