Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

cookie_information_popup_text_2[116]

SKF onthult: Krachtmeetlagers met optische vezelsensoren ontworpen voor snellere productontwikkeling

  • Verhaal

    2019 October 24, 09:00 CEST

    Ontwerpers kunnen de ontwerpcyclus versnellen door de belasting op het lager snel en nauwkeurig te analyseren dankzij de uitbreiding met krachtmeetlagers van SKF voor pompen en compressoren

    Göteborg, Zweden, donderdag 24 oktober 2019: SKF onthult de eerste commerciële krachtmeetlagers gebaseerd op haar eigen optische vezelsensortechnologie. Een technologie die, zoals eerder aangekondigd, onderdeel uitmaakt van de lange termijn strategische technische productontwikkeling.

    Dit product maakt het mogelijk de productontwikkeling van roterende toepassingen, zoals pompen met hoekcontact kogellagers te stroomlijnen. Hiermee maakt SKF het realtime meten van de lagerbelasting met optische vezelsensoren mogelijk. 

    SKF Krachtmeetlagers – voor pompen en compressoren neemt het giswerk uit de productontwikkeling weg en dragen bij aan het versnellen van het ontwerp- en verificatieproces door directe beschikking over een veelheid aan lagergegevens. Dit zijn bijvoorbeeld axiale versus radiale belastingen, polaire grafieken van de interne belastingsverdeling van het lager, contactspanningsspectra, belastingsrichtingen, toerentallen en temperatuur. 

    De lagers, die uitwisselbaar zijn met conventionele lagers, bieden verschillende voordelen voor ontwerpers en testingenieurs, waaronder geoptimaliseerd ontwerp, lagere ontwikkelingskosten, kortere ontwerpcyclus en de mogelijkheid om het ontwerp- en verificatieproces te digitaliseren. OEM's en eindgebruikers kunnen het tool gebruiken bij het testen en installeren van nieuwe apparatuur, om te controleren of de juiste belasting en smeereisen opgegeven waren en of deze in de werkelijke omstandigheden niet overschreven worden.

    “Begrip van lagerbelastingen is essentieel voor het ontwerpen van roterende apparatuur, zoals pompen.” verklaart Lars Kahlman, senior applications expert bij SKF’s Drives Competence Center in Göteborg, Zweden. “In de afgelopen jaren heeft SKF via intensieve campagnes en simulaties algoritmes ontwikkeld waardoor de technologie echt nauwkeurig en robuust is. Onze Krachtmeetlagers geven toegang tot gegevens die tot dusver zeer moeilijk te verkrijgen waren omdat daarvoor nauwkeurige spanningsmetingen direct in het lager voor nodig zijn.”

    De nieuwe gevoelige lagers zijn veilig in een gevaarlijke omgeving te gebruiken omdat de signaalgegevens op hoge snelheid worden verstuurd met laag vermogen via glasvezelkabels in plaats van met elektrische signalen. Dit maakt het systeem ook immuun voor elektromagnetische velden. Het is ook een robuuste methode die conditiebewaking op afstand mogelijk maakt in situaties waar geen draadloze technologie gebruikt kan worden omdat signalen via glasvezel grote afstanden kunnen afleggen.

    Aktiebolaget SKF
        (publ)

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Persrelaties:
    Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Het is de missie van SKF om de onbetwiste leider te zijn in de lagerindustrie. SKF biedt oplossingen rond de roterende as, waaronder lagers, afdichtingen, smeer- en conditiebewakingssystemen en onderhoudsdiensten. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2018 bedroeg SEK 85 713 miljoen en het aantal werknemers was 44 428. www.skf.com 

    ® SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Group.

  • Afbeelding

Perskit downloaden

Perskit (17.0 MB)

SKF logo