Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

cookie_information_popup_text_2[116]

Visuele inspectie gaat nu eenvoudiger met stroboscopen van SKF

  • Verhaal

    2019 October 25, 08:00 CET

    SKF presenteert een serie handheld, eenvoudig te gebruiken stroboscopen waarmee een visuele inspectie van roterende apparatuur op een economische en tijdige manier uitgevoerd kan worden.

    Göteborg, Zweden, vrijdag 25 oktober 2019: Alle roterende apparatuur moet regelmatig gecontroleerd worden om er zeker van te zijn dat het naar behoren functioneert. Sylvain Humbert, Product Development Manager bij SKF zegt: “Als er geen visuele inspectie wordt uitgevoerd, kan schade aan de machine over het hoofd worden gezien en kan er onverwachte stilstand optreden. Met visuele inspectie, kunnen problemen worden ontdekt en kunnen preventieve maatregelen worden gepland en uitgevoerd."

    Vaak is het echter zo dat machines stilgezet moeten worden om een visuele inspectie te kunnen uitvoeren wat de werkzaamheden onderbreekt en kostbare stilstand oplevert.

    Met de TKRS stroboscopen van SKF kunnen visuele inspecties worden uitgevoerd op roterende apparatuur. De handheld toestellen stralen lichtflitsen uit die de snelheid van de draaiende machine volgen, waardoor een optisch effect ontstaat waarbij de bewegende delen permanent bevroren lijken te zijn. Hierdoor kan een visuele inspectie uitgevoerd worden.

    Het afstellen van de timing van het stroboscoop-effect met de te inspecteren machine kan met sommige stroboscopen lastig zijn. In tegenstelling hiermee zijn alle TKRS stroboscopen snel en gemakkelijk op te zetten en te gebruiken. Gebruikers van de TKRS stroboscopen kunnen de flitsfrequentie van de stroboscoop wijzigen zodat deze past bij de snelheid van de roterende apparatuur door eenvoudig met de duim een draaiknop te verstellen.

    Geavanceerde TKRS stroboscopen gebruiken ondertussen lasers om de snelheid van de machine te detecteren en hebben een ingebouwde triggerinput die signalen van de rotatiesnelheid kan ontvangen. Hiermee kan de flitsfrequentie automatisch gesynchroniseerd worden.

    Door het gebruik van energiezuinige LEDs is de TKRS serie stroboscopen een van de helderste handheld opties op de markt waarmee de gebruiker een zeer helder beeld heeft van de roterende apparatuur. Belangrijk is dat deze helderheid bereikt wordt zonder de duur van de flitsen te verlengen. Dit zou een wazig stilstaand beeld geven.

    Door het compacte en ergonomische ontwerp van de stroboscopen kunnen ze gemakkelijk in een zak of gereedschapskist worden meegenomen. Verder hebben ze een grote user-interface die eenvoudig in gebruik is maar wel toegang geeft tot veel functies en instellingen.

    De TKRS serie bestaat uit vier stroboscopen met verschillende niveaus in functionaliteit. Dit zijn:
    • TKRS 11, een compacte en prijsgunstige LED stroboscoop; 
    • TKRS 21, een compacte maar hoog vermogen LED stroboscoop;
    • TRKS 31, een compacte geavanceerde LED/laser stroboscoop; en
    • TKRS 41, een LED stroboscoop met hoge prestaties.

    Jens Kammann, Marketing Manager vertelt: “De TKRS serie is zo ontworpen dat we onze klanten een efficiënte en gebruiksvriendelijke stroboscoop kunnen aanbieden, ongeacht hun budget.”

    De TKRS serie is geschikt voor algemene onderhoudswerkzaamheden, zoals inspectie van koppelingen, ventilatorbladen, overbrengingen, riemen, kettingen enz. De stroboscopen kunnen echter ook worden gebruikt voor geavanceerde kwaliteitscontrole in de productie en visuele trillingsanalyse.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

    Persrelaties: Hanco Hazenboom +31 30 607 53 31; hanco.hazenboom@skf.com

    Het is de missie van SKF om de onbetwiste leider te zijn in de lagerindustrie. SKF biedt oplossingen rond de roterende as, waaronder lagers, afdichtingen, smeermanagement, conditiebewakingsproducten en onderhoudsservices. SKF is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en heeft wereldwijd 17 000 distributeurs. De jaaromzet van de groep in 2018 bedroeg SEK 85 713 miljoen en het aantal werknemers was 44 428. www.skf.com

    SKF® is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Group.

  • Afbeelding

Perskit downloaden

Perskit (1.6 MB)

SKF logo