Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

Accepteert u cookies van SKF?

Wiellager

Naafeenheid voor trucks

Sinds 1998 produceerde SKF meer dan een miljoen naafeenheden voor trucks. Vele daarvan hebben onder de moeilijkste omstandigheden meer dan een miljoen kilometer afgelegd en werken nog even betrouwbaar als op de dag dat ze werden gemonteerd. De SKF-naafeenheden voor trucks zijn vooraf afgesteld, afgedicht en gesmeerd voor hun volledige levensduur. Het lichte, geïntegreerde ontwerp voorkomt montage- en afstelfouten, die de oorzaak zijn van de meeste vroegtijdige lagerdefecten.

Het resultaat is een eenheid die vrijwel geen onderhoud vereist met een uitzonderlijke gebruiksduur.

Kegellager

De TQ-Line kegellagers van SKF hebben een innovatief ontwerp en de beste onderdelen in hun klasse. Ze zijn bestand tegen schokken, trillingen, slechte uitlijning en vervuild smeermiddel, die bij conventionele lagers vaak leiden tot defecten.

Vergeleken met conventionele ontwerpen hebben de TQ-Line kegellagers van SKF een groter aantal rollen. Deze geoptimaliseerde geometrie resulteert in een groter laadvermogen, een meer gelijkmatige belastingsverdeling en een langere, probleemloze gebruiksduur.
SKF logo