Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

Accepteert u cookies van SKF?

Spindelservice

SKF is fabrikant van precisielagers, fabrikant van volledige spindels voor gereedschapswerktuigen en gebruikt zelf verschillende duizenden spindels in de werkplaatsen van haar eigen fabrieken.

Het bedrijf beschikt dan ook over alle troeven om uw spindels aan een deskundig onderzoek te onderwerpen en ze te reviseren. Dit gebeurt in onze fabriek te Schweinfurt, in een werkplaats die speciaal is uitgerust voor dit specifieke werk.

Een spindel die is gereviseerd door SKF Reliability Systems bezit dezelfde eigenschappen als een nieuwe spindel. U krijgt daarnaast een nieuwgarantie op de gereviseerde spindel. De revisie kost echter wel minder dan een nieuwe spindel! SKF kan spindels van alle merken behandelen.

SKF logo