Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

Accepteert u cookies van SKF?

Vibration Analyst Training

Vibration Analyst certificaat ISO 18436 Category I en II

Met trots presenteert SKF Benelux zich als aanbieder van de officiële en gecertificeerde trainingen van Mobius Institute. SKF biedt u nu dus de unieke kans om het internationaal erkende ISO 18436 Category I en II Vibration Analyst certificaat ook in Nederland en België te behalen. Mobius Institute is een 100% merkonafhankelijk trainingsinstituut met jarenlange ervaring binnen reliability management. De trainingen maken gebruik van de modernste leermethoden, online pre-studies en uitgebreide praktische oefeningen. 

Voor meer informatie of inschrijven kunt u contact opnemen via: training.benelux@skf.com

ISO 18436 Category I - Vibration Analyst

De ISO 18436 Category I Vibration Analyst is bedoeld voor mensen, die nog geen ervaring hebben met het monitoren en analyseren van trillingen of een inleiding willen krijgen in trillingsanalyse, conditiebewaking en onderhoudspraktijken. De cursus richt zich op periodieke, enkelkanaals dataverzameling en data-analyse binnen Condition Based Maintenance programma's. Voor de Categorie I-certificering is vereist dat u minimaal 6 maanden aantoonbare ervaring hebt in trillingsanalyse, deze training hebt voltooid en met succes het Categorie I-Trillingsanalist onderzoek hebt doorlopen.

Programma:
• Introductie Onderhoud Strategieën
• Conditie bewaking
• Trilling principes
• Data gegevens verzamelen
• Signaal processen
• Instellen Alarm parameters
• Aansluitend examen

Informatie:
Datum: 20 t/m 23 mei 2019, aansluitend examen.
Locatie: SKF, Kelvinbaan 16 te Nieuwegein.
Duur: 4 dagen, 09.00 – 16.30 uur
Kosten: € 2.400,- per inschrijving excl. BTW.
Deze training is inclusief lunch, documentatiepakket, examen en deelnamecertificaat.

 

ISO 18436 Category II - Vibration Analyst gecertificeerd


De ISO 18436 Category II Vibration Analyst is bedoeld voor personeel dat minimaal 18 maanden ervaring heeft met trillingsanalyses en een basiskennis heeft van trillingstheorie en terminologie. De cursus biedt een diepgaande studie van machinefouten en hun bijbehorende spectrum, tijdgolfvorm en fasekarakteristieken. Categorie II-certificering vereist dat u 18 maanden aantoonbare ervaring hebt in trillingsanalyse, de Categorie II-cursus hebt voltooid en met succes het Categorie II-trillingsanalistonderzoek hebt doorlopen. Categorie I is geen vereiste om gecertificeerd te worden als Categorie II-trillingsanalist.

Programma:
• Introductie Onderhoud Strategieën
• Conditiebewaking
• Trilling principes
• Data Gegevens Verzamelen
• Signaalprocessen
• Trillings- en faal-analyses
• Applicatietesten en Diagnosebepaling
• Definiëren Correctieve Acties
• Beheer Conditiebewaking programmatuur
• Instellen Alarm parameters en
• ISO Standaard definities
• Aansluitend examen

Informatie:
Datum: 28 januari 2019 t/m 01 februari 2019
Locatie: SKF, Kelvinbaan 16 te Nieuwegein
Datum: 04 t/m 08 november 2019
Locatie: SKF, Meidoornkade 14 te Houten
Duur: 5 dagen, 09.00 – 16.30 uur
Kosten: € 3.000,- per inschrijving excl. BTW.
Deze training is inclusief lunch, documentatiepakket, examen en deelnamecertificaat.

SKF logo