„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Промишлени помпи

Предизвикателствата пред съвременните помпени системи

Независимо от това дали се използват за общинско водоснабдяване, добив на нефт от дъното на океана, или агрсивни флуиди в химическите заводи, съвременното общество има нужда от надеждни и ефективни помпени системи.

За днешните оператори на промишлени помпи това означава намиране на начин за намаляване на общите разходи за притежаване при същевременно спазване на все по-строгите екологични разпоредби. Предизвикателството за производителите на помпи е да се увеличи безаварийната работа и едновременно с това да се оптимизира разходът на енергия през целия експлоатационен цикъл на помпата, тъй като на енергията се дължат 45% от общите разходи за притежаване на помпите.

SKF може да помогне

Като водещ доставчик на лагери и инженерингови решения за помпи, SKF работи в тясно сътрудничество с водещите производители. Ние предлагаме всичко от инженеринговите услуги от процеса на проектиране до системите за мониторинг, които помагат за надеждната работа в отдалечени и труднодостъпни места.

Всяко приложение има своите специфични изисквания

Подробности за решенията, които отговарят на специфичните изисквания за вашето приложение, можете да намерите, като щракнете тук. Имайте предвид, че тази информация в момента се предлага само на английски.
SKF logo