„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Състезания

SKF Racing лого

Малко са местата с по-натоварена и взискателна изпитателна среда от състезанията на най-високо ниво.

СКФ осигурява инженерни решения на клиентите в състезателните спортове и производителите на състезателни машини по цял свят. Състезанията могат да осигурят незабавно опитно поле за изпробване на нови конструкции, нови техники и нови идеи.

СКФ работи по поръчкови проекти за най-взискателните и престижни производители на световния състезателен пазар.

  • От класическите сини Bugatti от 30-те години на миналия век с лагерните опори на карданния вал до модерните сложни машини в днешните Гран При, технологиите на SKF помагат скоростите да се превключват, разпределителните валове и колелата да се въртят.
  • От състезанията с автомобили и картинги в Гран При, през изпитанията на камиони и мотоциклети, до овалите на NASCAR в Северна Америка, навсякъде ще срещнете СКФ.
  • Състезателният отдел осигурява техническо съдействие на Скудерия Ферари – то е негов официален доставчик, както и на други големи отбори във Формула 1 и други класове: от отборите в шампионатите Ducati Corse в Moto Gp и Granturismo до отборите на Penske Racing в шампионата NASCAR в САЩ.
  • Започвайки през 2012 г. беше установено ново партньорство с отборите на Penske Racing, което позволява на СКФ да изпита своите продукти в най-тежките условия на състезанията NASCAR и IndyCar.

SKF Racing – Задвижващи нововъведения.

SKF logo