Uma iniciativa de luta contra o atrito
Faroé
Aproveitando a energia lunar a partir da Terra
Enquanto outras nações se aventuram no espaço para encontrar novos recursos, esse programa espacial não tem a intenção de deixar a Terra. Já temos energia lunar infinita aqui mesmo, em nossas marés oceânicas. Usando pipas subaquáticas que ‘voam’ em correntes de maré para gerar energia, estamos aproveitando ao máximo os recursos que já temos.
Enquanto outras nações se aventuram no espaço para encontrar novos recursos, esse programa espacial não tem a intenção de deixar a Terra. Já temos energia lunar infinita aqui mesmo, em nossas marés oceânicas. Usando pipas subaquáticas que ‘voam’ em correntes de maré para gerar energia, estamos aproveitando ao máximo os recursos que já temos.
LUNA 12
Luna 12 é a mais recente pipa de maré estacionada ao longo da costa nas Ilhas Faroé. Projetada para operar com o mínimo de atrito, ela foi otimizada para aproveitar o máximo de energia da lua.
Em comparação com outras fontes de energia renovável, a energia das marés é previsível, pois a força gravitacional da lua na Terra afeta as marés do oceano em um padrão regular.
Como a água é cerca de 830 vezes mais densa que o ar, nossos oceanos oferecem condições ideais para maximizar a conversão de energia.
9.500 kWh
Média de energia lunar gerada por dia
O suficiente para abastecer 200 casas nas Ilhas Faroé com energia renovável durante um ano inteiro
A tecnologia por trás da Luna 12
O Oceano Atlântico Norte pode estar longe do espaço, mas suas profundezas não são menos desafiadoras. Bem abaixo da superfície, as pipas da Minesto ‘voam’ mais rápido que a própria corrente. Para suportar a pressão, a velocidade e a força G, a SKF e a Minesto desenvolveram, em colaboração, as peças e soluções mais críticas para a Luna 12: o leme, a turbina e o gerador.