Vedação de rolamento magnetizado
Baixo custo para uma solução integrada (rolamento + Saída magnética + Função de vedação), em relação à dimensão axial e radial padrão de um rolamento padrão.
Informações exatas:
- Número de revoluções
- Velocidade
- Direção de rotação
- Contagem/posição relativa
- Aceleração ou desaceleração
Duas funções em uma única solução (vedação + saída magnética), utilizando a própria geometria do rolamento. Possibilidade de manter a mesma linha de compostos de hoje em aplicações diferentes
O anel de impulso magnetizado composto é fixado ao anel interno ou externo do rolamento. Dependendo do tamanho do rolamento, ele é dividido em um determinado número de polos norte e sul. Nesse caso, o cliente tem a possibilidade de usar a solução de acordo com a aplicação final.