Simplex e serviços navais especiais Machine Support

Usinagem no local
A manutenção da programação esperada para engates a seco é essencial na indústria naval da atualidade para lidar com a concorrência intensa e margens desafiadoras. Com base na experiência de máquinas de bordo críticas, a SKF Marine oferece uma linha de serviços mecânicos, relacionados a aperfeiçoamentos de máquinas, substituições e reparos, que poupam tempo.

Oferecemos os serviços de alinhamento de eixos da Machine Support para toda a linha de máquinas de bordo, dos eixos e transmissões de propulsão principal aos equipamentos de apoio menores, mas essenciais, como os compressores de ar e equipamentos de carga. Um alinhamento de eixo ideal aumenta a vida útil de rolamentos, vedações e acoplamentos e também reduz o consumo de energia, os ruídos, as vibrações e o desgaste excessivo. Isso reduz o risco de paradas de máquina dispendiosas.

A equipe de serviços da Machine Support é uma especialista com décadas de experiência na solução de problemas de alinhamento e, em combinação com o software ShaftDesigner, oferecemos uma ampla variedade de tecnologias para fornecer soluções de alinhamento de eixo de precisão. As medições realizadas incluem:
  • Medições de alinhamento dinâmico (em embarcações em operação)
  • Medições de alinhamento estático
  • Medições geométricas

A equipe e as estações de serviços ao redor do mundo da SKF Marine fornecem uma variedade completa de serviços para os componentes de eixo, estabilizadores, caixas de direção e separadores de águas oleosas Simplex. A empresa mantém um serviço pós-vendas 24 horas, incluindo:

  • Recomendações ideais sobre peças de reposição com base no histórico do navio
  • Excelente qualidade de fabricante de equipamentos originais
  • Alta disponibilidade de peças de reposição e entrega expressa rápida
  • Engenheiros de serviço qualificados em todo o mundo
  • Relatório de serviços uniforme em todo o mundo

Serviço operacional do navio:

  • Manutenção rápida e competente e verificação de que todos os componentes estão em condições de funcionamento
  • Consultoria técnica, localização de falhas e otimização do sistema
  • Fornecimento de informações regulares de serviço

Consultores de engenharia que fornecem aconselhamento técnico, descoberta de falhas, otimização de sistema e recomendações sobre peças de reposição com base no histórico do navio.

Uma terceira área de serviços mecânicos está relacionada à montagem, que é um dos estágios críticos do ciclo de vida das máquinas e dos rolamentos. Se o rolamento não é montado adequadamente com o método e as ferramentas corretas, a sua vida útil é reduzida.

Esses serviços estendem-se desde a montagem e desmontagem de rolamentos grandes durante o engate a seco até os serviços de supervisão para construtores de máquinas, para garantir a instalação correta dos rolamentos. A SKF Marine também oferece serviços para o desenvolvimento de instruções e diretrizes de montagem, para ajudar os operadores a minimizar os riscos relacionados ao manuseio de rolamentos.

SKF logo