Vedações de lábio duplo

Soluções de vedação duráveis e fáceis de instalar

HMSA10, vedação radial de eixo
As vedações de retentor duplo são feitas de poliuretano, um material resistente ao desgaste e com boas propriedades elásticas. As vedações são divididas para facilitar a instalação.

São indicados para lubrificação com graxa e podem suportar velocidades periféricas de até 8 m/s. O desalinhamento angular permitido para diâmetros de eixo ≤ 100 mm é de aproximadamente 1° e de aproximadamente 0,5° para tamanhos maiores.
SKF logo