Vedações de baixo atrito para mancais

Menor atrito para consumo de energia reduzido

Vedação de baixo atrito TSN_L
As caixas de mancais SNL podem ser equipadas com as seguintes vedações de baixo atrito para cortar o consumo de energia:

Vedações de labirinto

Extremamente eficaz para altas velocidades rotacionais, as vedações de labirinto operam sem nenhum contato entre o eixo e os componentes do mancal. A ausência de atrito de vedação resulta em uma temperatura operacional mais baixa e em um consumo de energia reduzido.

TSN .. Vedações de contato L
Para aplicações de ventiladores com velocidades de até 13 m/s, as vedações de contato TSN.. L oferecem uma solução de baixo consumo de energia. Elas geram pouco atrito, resultando em baixa perda de potência e consumo de energia reduzido. Temperaturas operacionais menores também ajudam a estender a vida útil da graxa.
SKF logo