SKF @ptitude Decision Support

Ao combinar conhecimentos de diversas fontes, o software proporciona as informações essenciais para análises de processos e de máquinas, diagnósticos, geração de relatórios e ações corretivas. A eficiência total da fábrica é aprimorada com a substituição de análises de dados altamente dependentes de mão de obra por um processo automatizado que identifica a probabilidade de falhas específicas dentro de um ativo ou processo e, então, prescreve uma providência.
Ao permitir uma metodologia consistente entre os funcionários por toda a sua organização local ou global, o SKF @ptitude Decision Support possibilita que a sua força de trabalho determine com rapidez:
- Qual é o problema?
- Qual é a sua gravidade?
- O que deve ser feito - prioridade?
- Quais são os riscos potenciais à produtividade, à qualidade, à segurança do trabalhador e ao meio ambiente?
Vantagens resultantes para a organização do usuário:
- Eficiência nos ativos otimizada
- Melhor utilização do tempo
- Menor tempo de treinamento
- Resolução de falhas antecipada que reduz a probabilidade de paradas de máquina
- Menores custos de manutenção
- Aumento da eficiência operacional
Proporciona uma estrutura poderosa para captura, retenção e utilização de conhecimentos