Atualização da classe de desempenho SKF Explorer
Todos os rolamentos autocompensadores de rolos e CARB SKF foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. As vantagens incluem:
- Maior disponibilidade
- Maior confiabilidade
- Resistência à contaminação
- Altos níveis de produtividade
- Níveis de ruído e vibração reduzidos
- Excelente resistência ao desgaste