Válvulas
Missão e pontos críticos para a segurança

Mantenha-as longe da corrosão e de falhas
Os produtos e serviços da SKF podem ajudar a manter as válvulas seguras e funcionando nas condições mais difíceis. As soluções SKF vão desde rolamentos robustos, vedações e mancais até teste funcional periódico, incluindo verificações nos enlaces eletrônicos de controle.Soluções
-
Rolamentos da classe de desempenho SKF Explorer
Um novo padrão de excelência no desempenho do rolamento
-
Mancais
Carregamento de carga pesada para uma vida útil mais longa do rolamento
-
NoWear
Previna falhas com esse rolamento de baixo atrito revestido com cerâmica
-
Mancais magnéticos
Desempenho livre de lubrificação e contaminação
-
Coroas de orientação SKF
Projetadas para suportar cargas inclinadas e temperaturas extremas
-
Vedações e soluções de vedação SKF
Encontre a vedação certa para sua aplicação com a SKF
-
SKF SYSTEM 24
Unidades de lubrificação automáticas simples e eficientes, 24 horas por dia, sete dias por semana
-
Sistemas de lubrificação centralizada
Lubrificação otimizada – automaticamente
-
Produtos de manutenção
Mantenha seus rolamentos funcionando por mais tempo e com menos gastos com os produtos de manutenção da SKF
-
Produtos de transmissão de potência SKF
Uma variedade de correias, polias, polias guia corda SKF e muito mais
-
Produtos, serviços e software de monitoramento da condição SKF
Soluções para fazer um programa decolar ou levá-lo ao próximo nível
-
Asset Efficiency Optimization™ (AEO)
Um processo comprovado para o aprimoramento da fábrica
-
SKF Multilog On-line System DMx
Monitoramento e proteção intrinsecamente seguros, exatamente na estrutura
-
SKF @ptitude Decision Support
Permitindo tomada de decisões precisa, pontual e consistente e notificação de ordens de serviço