SKF SimPro Spindle

Avalie as opções de rolamento e o desempenho das máquinas-ferramentas – antes da definição do projeto

simpro_spindle_screenshot
Preciso, mas fácil de usar, o software de simulação de rolamentos SKF SimPro Spindle seleciona e avalia rapidamente um projeto de arranjo de rolamentos para aplicações de eixo-árvore. O SKF SimPro Spindle incorpora o conhecimento e os dados específicos da SKF para rolamentos de superprecisão de modo que você possa explorar novas alternativas de projeto que ajudem a reduzir o tempo de colocação no mercado.
Características principais
  • Ampla seleção de rolamentos, incluindo opções de configuração de pareamento e pré-carga: conjuntos pareados ou universal, pré-carga, montagem e fixação
  • Inúmeros recursos de modelagem de componentes: rolamentos, eixo, rotor, engrenagens, lubrificante, espaçadores, molas
  • Seleção de rolamentos com base no catálogo de rolamentos de superprecisão SKF com dados de geometria precisos e atualizados
  • Diversas opções de análise e resultado, por exemplo, carga do rolamento, tensão de contato, vida nominal, diagrama de Campbell, deflexão do eixo, cinemática do rolamento, etc.
  • Modelos de vida nominal de rolamento padrão, incluindo ISO/TS 16281:2008
  • Interface gráfica gradual e intuitiva com orientação, sistema de aviso e visualização 2D e 3D
  • Suporte mundial
Principais vantagens
Avaliação intuitiva e detalhada do desempenho dos arranjos de rolamentos SKF com base em:
  • Modelagem precisa e amigável dos arranjos de rolamentos
  • Requisitos de aplicação e condições operacionais relevantes
  • Dados precisos e detalhados de geometria e desempenho de rolamentos SKF
  • Modelos de vida nominal de rolamento padrão ISO
  • Geração de relatórios detalhados de verificação de projeto com um clique
Velocidade e flexibilidade no ciclo de projeto da máquina:
  • Interação facilitada com os especialistas de engenharia SKF (o uso do mesmo software simplifica a troca de dados)
  • Maior flexibilidade e autonomia
  • Permite fazer mais iterações de projeto com mais rapidez antes da definição do projeto

INSCRIÇÃO

O SKF SimPro Spindle é destinado a nossos clientes e parceiros, e está sujeito a uma taxa anual. A decisão final sobre a aprovação do uso segue nosso processo de registro no qual as solicitações são avaliadas e validadas. 
Preencha o formulário abaixo e registre-se para uma versão de avaliação gratuita (de 90 dias) do SKF SimPro Spindle.

SKF logo