Intervalo preferencial de acionamentos ferroviários SKF

Fatos
Idioma: Inglês
Formato: iPad , iPhone , Aplicação típica
Plataforma de produtos: Rolamentos, unidades e mancais
Rolamentos para sistema de acionamento

Essa ferramenta permite selecionar o sistema de rolamento SKF adequado para atender às necessidades de sua aplicação do sistema de acionamento ferroviário. O conteúdo desta ferramenta de seleção é uma compilação de informações publicadas pela SKF. Outras versões de rolamentos apresentadas nas tabelas podem estar disponíveis sob encomenda. Isso pode incluir classes de folga diferentes, execução em gaiolas, entalhes e/ou outra características de projeto. Observe que os limites de velocidades dos rolamentos podem variar de acordo com os diferentes tipos de gaiola.

As avaliações da viabilidade dos rolamentos e a seleção das execuções de rolamento ideais dependem muito das condições de aplicação específicas (como temperaturas, nível de choque, operação com carga baixa, etc.). Por isso, recomenda-se sempre entrar em contato com o Serviço de Engenharia SKF ao escolher rolamentos para aplicações novas ou existentes.


Encontre o aplicativo na Apple AppStore.

Digite o código promocional
SKF logo