Hora de bombear: A SKF lança a recém-desenvolvida bomba compacta elétrica com reservatório de plástico recarregável

  • Artigo

    2018 Setembro 18, 15:00 CET

    Gotemburgo, 18 de setembro de 2018: A SKF anunciou hoje a atualização de sua bomba elétrica compacta (ECP, Electric Compact Pump) para os sistemas de lubrificação de linha simples. Originalmente introduzida em 2016, a bomba ECP agora está disponível com reservatórios de plástico para facilitar os processos de reabastecimento e cartuchos previamente preenchidos.

    A bomba ECP foi desenvolvida para lubrificar os rolamentos e guias lineares com óleo ou graxa fluida em sistemas de até 20 pontos de lubrificação e uma linha principal de 15 metros de comprimento. Ela inclui uma válvula de alívio de pressão integrada que permite seu uso nos sistemas de lubrificação de linha simples automáticos da SKF. A ECP está disponível com cartuchos de lubrificante previamente preenchidos ou com reservatórios de plástico para óleo ou graxa fluida em três tamanhos. Os reservatórios de óleo vêm com filtros padrão. As versões da bomba com capacidades de reservatório de 1,0 e 1,7 litro podem ser equipadas com um monitor de nível de abastecimento.

    Para eliminar o risco de contaminação de lubrificantes, a SKF recomenda a versão para ECP que utiliza cartuchos de 380 ml. Os cartuchos de fácil substituição estão disponíveis com um interruptor de nível opcional e integrado para monitorar o nível de abastecimento. O cartucho padrão é previamente preenchido com graxa fluida do tipo 00.

    Definindo novos padrões de design e flexibilidade, a ECP é uma solução de lubrificação econômica e simples de operar, que funciona perfeitamente com dispositivos de medição de linha simples da SKF em máquinas de tamanhos pequenos a médios.

    Ao combinar mais de 100 anos de experiência da SKF e da Lincoln, a SKF oferece o portfólio mais completo de soluções inovadoras em lubrificação do setor, de ferramentas e lubrificadores manuais até os mais avançados sistemas de lubrificação automática e centralizada.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Sabine Hergenröder, +46 31 337 64 18; +46 70 577 64 18; sabine.hergenroder@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2017 foram de 77,938 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 45.678 funcionários. www.skf.com
    ® SKF e Lincoln são marcas registradas do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1006 KB)

SKF logo