Novo projeto de aplicativo de rastreabilidade para rolamentos de superprecisão

  • Artigo

    2018 Setembro 20, 09:00 CET

    A SKF está expondo, um novo projeto de aplicativo na feira AMB, que iniciou hoje em Stuttgart: O futuro aplicativo destina-se à rastreabilidade de rolamentos de superprecisão. Além disso, a SKF também quer aprimorar seu aplicativo de rastreabilidade com algumas funções práticas para o dia a dia da vida comercial. Finalmente, o aplicativo também representa mais um passo na direção da "Indústria 4.0" para a SKF.

    Schweinfurt, 20 de setembro de 2018:

    Com o planejado aplicativo de rastreabilidade da SKF, as mais importantes especificações dos rolamentos de superprecisão da SKF estarão à mão nos tablets e smartphones comercialmente disponíveis. O usuário simplesmente escaneia o código da matriz de dados dos futuros rolamentos e embalagens. Isso fornece informações sobre a marcação exata do rolamento, além de informar quando e onde o rolamento foi fabricado. Um relatório de medições também será incluído.

    O aplicativo não é somente programado para contribuir com a rastreabilidade de cada rolamento, mas também para facilitar o agrupamento de vários rolamentos. Isso é particularmente útil quando o usuário busca um par de rolamentos correspondentes.

    Além disso, a SKF pretende fazer com que o aplicativo forneça as instruções de instalação corretas para o respectivo rolamento de alta precisão (em formato digital, é claro). Isso contribui para ter menos "papelada" e, portanto, ajuda a preservar os recursos. E, em relação à economia de tempo, o usuário também terá acesso direto às ferramentas de cálculo da SKF relevantes para o rolamento.

    No futuro, o código da matriz de dados provavelmente oferecerá aos clientes a possibilidade de fazer upload dos dados escaneados do rolamento diretamente para suas próprias "nuvens" para processamento adicional. Assim, o cliente pode usar os dados, por exemplo, para logística dentro de seu próprio processo de produção ou para as tarefas do seu departamento de design. Em função disso, os engenheiros de software SKF já são brincando com a ideia de incluir parâmetros adicionais de rolamentos em futuras atualizações do aplicativo. Para acompanhar o número cada vez maior de especificações, a SKF permitirá que o usuário defina as opções de display individual, de acordo com as necessidades de informação do cliente.

    Alguns testadores beta selecionados começarão a verificar a usabilidade do aplicativo de rastreabilidade da SKF logo após o término da feira. A expectativa é que o aplicativo esteja disponível publicamente no primeiro trimestre de 2019.

    A SKF apresentará essas e outras soluções de aprimoramento de eficiência para a indústria de máquinas-ferramenta até o dia 22 setembro na feira AMB, em Stuttgart. Os visitantes da AMB encontrarão a SKF no corredor 2 no estande 2E41.

    Para obter mais informações, entre em contato com: 
    Assessoria de imprensa: Sandy Reinholdsson, +4631 337 1825; +46724 57 18 25; sandy.reinholdsson@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2017 foram de 77,938 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 45.678 funcionários. www.skf.com
    ®SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (6.8 MB)

SKF logo