Estreia da ferramenta de simulação de rolamento de eixos-árvore SimPro Spindle

  • Artigo

    2018 Setembro 20, 09:00 CET

    Os arranjos de rolamentos dos eixos-árvore de máquinas-ferramenta determinam muito o desempenho do eixo. Com a nova ferramenta de simulação SimPro Spindle, a SKF permite que os projetistas de eixos identifiquem rapidamente a configuração de rolamento ideal para a aplicação planejada.

    Schweinfurt, 20 de setembro de 2018

    O novo programa de simulação de rolamento de eixos-árvore é baseado no avançado software de cálculo SimPro da empresa. Essa ferramenta contém a combinação do conhecimento em engenharia das complexas interações entre os rolamentos e os sistemas de lubrificação da SKF. Ela funciona como uma "bancada de teste virtual", fornecendo informações importantes sobre as forças dinâmicas às quais os rolamentos nos eixos são expostos: Com a ajuda dessa ferramenta, os usuários podem testar com rapidez e precisão o projeto de rolamentos ideal para os respectivos requisitos ou condições da aplicação.

    Para essa finalidade, o SimPro Spindle SKF é primeiro alimentado com dados em todos os componentes relevantes, como eixos, rolamentos, engrenagens, lubrificantes, espaçadores e molas. Uma máscara de entrada de operação intuitiva está disponível para esse fim, incluindo uma "conexão direta" com o portfólio de rolamentos da SKF, que é permanentemente atualizado. Agora, o usuário adiciona condições operacionais, como velocidades, temperaturas, cargas e lubrificação, bem como ajustes de eixo e de caixa de mancal, ao modelo resultante. As condições de carga e velocidade também podem ser inseridas como um ciclo de carga combinada. As análises de carga total ou parcial podem, então, ser realizadas (dependendo das condições operacionais da máquina).

    Após a execução do teste virtual, o SimPro Spindle SKF oferece ao usuário uma variedade de parâmetros úteis de desempenho, como vida útil do rolamento e da carga, zonas de carga, tensões de contato, cinemática e desalinhamento do rolamento, características do lubrificante, linhas de curvatura ou frequências do sistema. Os eigenmodes de vibração pode ser mostrados na forma de animações em 3D.

    Além disso, a ferramenta pode calcular os torques de aperto necessários, calcular a vida útil da graxa e ajudar a otimizar as taxas de fluxo de óleo, incluindo a posição dos bocais de óleo. Além disso, ela aprimorou o cálculo de pré-carga e de folga do rolamento para todos os grupos de rolamentos de alta precisão em um eixo. Como o simulador leva em consideração a interação entre as mais diversas variáveis interativas, ele pode reduzir significativamente os tempos de desenvolvimento de novos projetos. Para poder usar essa vantagem de velocidade desde o início, iniciantes no programa podem obter as primeiras instruções de um engenheiro de aplicação SKF. Isso ajuda a fazer uma avaliação inicial da configuração ideal do rolamento de eixos-árvore.

    A SKF apresentará essas e outras soluções de aprimoramento de eficiência para a indústria de máquinas-ferramenta até o dia 22 setembro na feira AMB, em Stuttgart. Os visitantes da AMB encontrarão a SKF no corredor 2 no estande 2E41.

    Para obter mais informações, entre em contato com: 
    Assessoria de imprensa: Sandy Reinholdsson, +4631 337 1825; +46724 57 18 25; sandy.reinholdsson@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2017 foram de 77.938 milhões de coroas suecas, e a empresa empregava 45.678 funcionários. www.skf.com
    ®SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (416 KB)

SKF logo