A SKF oferece novo dispositivo de dosagem compacto para sistemas de lubrificação de linha simples

  • Artigo

    2018 Dezembro 04, 18:30 CET

    Gotemburgo, Suécia, 4 de dezembro de 2018: A SKF anunciou hoje o lançamento de seu dispositivo de dosagem Lincoln SLC para graxa. Desenvolvido para uso em sistemas de lubrificação de linha simples, esse dispositivo de dosagem compacto tem um projeto compacto e modular para reduzir o uso de juntas e o risco de vazamentos.

    Com um pistão de controle de redefinição de mola, o dispositivo de dosagem tem alta capacidade de ventilação para compatibilidade com graxas até NLGI 2. O dispositivo oferece operação confiável em condições rigorosas e baixas temperaturas. O volume de fornecimento pode ser ajustado por parafusos reguladores ou definido com parafusos de dosagem. As duas opções garantem que todos os pontos de lubrificação recebam a quantidade necessária de lubrificante.

    O SLC está disponível em duas versões: o SLC1 para uma a 12 saídas e o SLC2 para uma a seis saídas. Ambos são oferecidos com roscas BSP ou NPT e na classificação de corrosão C3. Tamanhos métricos e imperiais estão incluídos para conexões de entrada e saída.

    Com a construção mais compacta em sua categoria, o SLC é adequado para uso em aplicações de energia renovável, construção e mineração, bem como para a substituição de sistemas de lubrificação de linha dupla menores e com pressão média.

    Ao combinar mais de 100 anos de experiência da SKF e da Lincoln, a SKF oferece o portfólio mais completo de soluções inovadoras em lubrificação do setor, de ferramentas e lubrificadores manuais até os mais avançados sistemas de lubrificação automática e centralizada.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31-337 6418; +46 705 77 64 18, sabine.hergenroeder@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2017 foram de 77,938 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 45.678 funcionários. www.skf.com

    ® SKF e Lincoln são marcas registradas do Grupo SKF

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (2.8 MB)

SKF logo