A SKF apoia a ERG na gestão de atividades de manutenção em sua instalação de turbinas eólicas

  • Artigo

    2018 Dezembro 13, 14:00 CET

    O sistema de lubrificação centralizada para turbinas eólicas Windlub da SKF está apoiando o principal operador italiano de energia eólica para implementar um programa de lubrificação totalmente automatizada em mais de uma centena de turbinas eólicas em sete países.

    Gotemburgo, Suécia, 13 de dezembro de 2018: Gigante da energia renovável, a ERG é a principal produtora italiana de energia eólica e está entre os dez principais operadores de energia eólica da Europa. Com uma capacidade instalada atual de 1.814 MW em sete países, a empresa produziu 3.613 GWh de energia de base eólica em 2017, o que equivale a uma redução de emissões de CO2 de aproximadamente 3 milhões de toneladas em um ano.

    Uma pesquisa recente demonstrou que 80% dos pontos de lubrificação instalados ainda são lubrificados manualmente. A lubrificação é uma tarefa de manutenção vital em qualquer setor, mas pode ser especialmente difícil e cara para os operadores de turbinas eólicas, principalmente se os métodos manuais forem empregados em locais remotos e de difícil acesso. Para a ERG, essas tarefas estavam exigindo cada vez mais recursos e a empresa enfrentava problemas diários relacionados a atividades de manutenção padrão.

    Cerca de dois anos atrás, a SKF estava realizando uma abordagem multiplataforma em turbinas ERG quando surgiu a oportunidade de apresentar o conceito de manutenção planejada à empresa. Além dos sistemas de lubrificação existentes da SKF, também foram incluídas novas soluções de lubrificação automatizada, em específico o sistema de atualização de lubrificação automatizada Windlub da SKF, que é projetado para o setor de geração de energia eólica.

    Apresentações subsequentes e dias de treinamento organizados especialmente para engenheiros e técnicos da ERG consolidaram o relacionamento e o trabalho começou em três áreas específicas: a manutenção realizada em unidades de bombeamento de lubrificação de geradores existentes; a instalação de sistemas de lubrificação automática para os geradores que ainda não estavam equipados com esses sistemas; e a instalação de sistemas de lubrificação automática para rolamentos de passo de turbina.

    A SKF forneceu todas as ferramentas necessárias para a atualização do sistema de manutenção, como bombas de preenchimento manuais e operadas por bateria, caixas de sortimento, conexões e tubos, a restauração de unidades de bombeamento existentes e a entrega de kits especiais de mercado de peças de reposição, todos desenvolvidos de acordo com as especificações do fabricante de equipamentos originais. Com o tempo, espera-se que os sistemas de lubrificação automatizada sejam implementados em todas as muitas instalações de turbina eólica da ERG para otimizar a vida útil do rolamento, aumentar a disponibilidade da turbina e reduzir os custos de mão de obra. Essa combinação ajudará a tornar os parques eólicos da empresa mais rentáveis em longo prazo. Além disso, graças à excelência do SKF Solution Factory na Itália, a ERG pode contar com os mais altos padrões de serviço de instalação.

    Os sistemas de lubrificação automática oferecem a quantidade exata do lubrificante apropriado no local e momento certos. Soluções personalizadas, bem como kits completos, estão disponíveis para rolamento de passo, guinada, gerador e principais, além de aplicações de engrenagem aberta. Os sistemas de lubrificação automática proporcionam um retorno rápido do investimento, aumentando a disponibilidade do sistema de turbinas, estendendo os intervalos de manutenção e prevenindo falhas de componentes importantes. Economias adicionais podem ser obtidas com manuseio e consumo adequado dos lubrificantes, graças à precisão inerente nas configurações da unidade de controle da bomba.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 64 18; +46 705 77 64 18 ; 
    sabine.hergenroder@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2017 foram de 77,938 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 45.678 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (11.0 MB)

SKF logo