Nova geração de rolamentos axiais de esferas de contato angular BEAM e BEAS para máquinas-ferramenta

  • Artigo

    2018 Setembro 19, 09:00 CET

    Pela primeira vez a SKF apresenta sua nova geração de rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla para parafusadeiras na feira AMB em Stuttgart (de 18 a 22 de setembro). Devido ao atrito minimizado, os novos BEAS e BEAM permitem velocidades significativamente maiores com classificações de carga dinâmica visivelmente maiores. O resultado é uma usinagem mais precisa em um intervalo de tempo mais curto, com custos operacionais menores.

    Gotemburgo, Suécia, 19 de setembro de 2018: A SKF desenvolveu os rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla para máquinas-ferramenta nas quais o espaço é limitado e a facilidade de montagem é necessária. Os rolamentos de alta precisão servem como rolamentos de suporte para os fuso de esferas, que são geralmente usados para acionar os vários eixos na máquina-ferramenta. Essa aplicação exige orientação radial e axial particularmente confiáveis, o que pode ser obtido através dos rolamentos do BEAS (para diâmetros de eixo de 8 a 30 mm) e da série BEAM (para montagem de parafusos e diâmetros de eixo de 12 a 60 mm).

    Agora, a SKF otimizou os rolamentos prontas para montar para maiores capacidades de carga e velocidades. Para esse fim, os engenheiros da SKF modificaram a geometria interna dos rolamentos para aumentar a capacidade de carga dinâmica dos modelos BEAS mais recente em até 17% em comparação aos modelos anteriores. Os modelos BEAM chegam a até 20% mais. Essas capacidades de carga mais altas aumentam a vida útil e a disponibilidade da máquina.

    Além disso, os rolamentos BEAM permitem, dependendo do tamanho, velocidades até 15% mais altas, enquanto as novas versões BEAS atingem limites de velocidade até 35% mais altos. As velocidades mais altas podem ajudar a reduzir o tempo necessário para usinagem por peça. Isso aumenta ainda mais a produtividade da máquina.

    Além disso, os rolamentos vedados e lubrificados padrão são equipados com uma vedação nova e de baixo contato. Isso impede a entrada de sujeira melhor que muitos produtos comparáveis e ainda causa menos atrito. E isso não significa somente mais eficiência energética, mas também minimiza a geração de calor, o que, por um lado, estende a vida útil da graxa e dos rolamentos e, por outro lado, reduz a deformação térmica da estrutura da máquina. Por sua vez, essas características contribuem para uma maior precisão de usinagem, especialmente enquanto a gaiola recém-desenvolvida e centrada nas esferas, feita poliamida reforçadas com fibra de vidro, reduz consideravelmente o risco de vibrações.

    Os rolamentos BEAM e BEAS são mais duráveis e também são fáceis de instalar devido ao maior número de furos. Ao mesmo tempo, a intercambialidade desses rolamentos é totalmente mantida, reduzindo o esforço de manutenção.

    A SKF apresentará essas e outras soluções de aprimoramento de eficiência para a indústria de máquinas-ferramenta até o dia 22 setembro na feira AMB, em Stuttgart. Os visitantes da AMB encontrarão a SKF no corredor 2 no estande 2E41.

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31-337 6418; +46 705 77 64 18; sabine.hergenroder@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2017 foram de 77,938 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 45.678 funcionários. www.skf.com 
     
    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (4.0 MB)

SKF logo