A SKF desenvolve soluções de vedação para retificadoras profissionais de assoalho em tempo recorde

  • Artigo

    2019 Fevereiro 26, 10:00 CET

    Gotemburgo, 26 de fevereiro de 2019: A SKF tem apoiado a fabricante sueca de retificadoras de assoalho Scanmaskin, ao desenvolver uma vedação radial de eixo personalizada para sua máquina mais recente e que tem o melhor desempenho em tempo recorde de quatro meses.

    A Scanmaskin World Series foi desenvolvida com o suporte da equipe de engenharia de aplicação da SKF na Suécia e sua vida útil é de até 20 anos.

    Paolo Bergstrand, CEO da Scanmaskin, diz: "As retificadoras de assoalho profissionais operam em condições difíceis, e a poeira é um problema sério que afeta o desempenho e a confiabilidade da máquina. As máquinas precisam suportar o uso em fontes irregulares e rugosas, sem comprometer a eficiência, que é calculada pela quantidade da área de superfície que pode ser esmerilhada por hora de operação."

    Anders Jönsson, especialista em vedação SKF, diz: "As solicitações de ajuda com o desenvolvimento de soluções personalizadas são parte de nosso trabalho diário, mas essa solicitação foi especial porque o prazo era curto. Só tivemos quatro meses para projetar, desenvolver e fabricar uma solução que atendesse às exigências da Scanmaskin. Nossos engenheiros de aplicação propuseram uma Vedação industrial pesada com um lábio de vedação Duralip da SFK. Feito de borracha nitrílica, esse tipo de vedação radial de eixo também é usado em betoneiras químicas, usinas siderúrgicas e outras aplicações de construção."

    Nils Manne, engenheiro de aplicação SKF, explica: "Precisávamos encontrar uma solução de vedação que protegesse o sistema de acionamento contra contaminação. Também era necessário que essa solução suportasse danos que pudessem ocorrer durante alterações de correia de acionamento, bem como altas temperaturas associadas à operação contínua da máquina por longos períodos de tempo."

    As vedações têm um impacto crucial sobre o desempenho do sistema. A vida útil e a confiabilidade do que é normalmente considerado um simples componente pode fazer toda a diferença para um produto e sua operação eficiente. As soluções de vedação industriais da SKF incluem vedações de transmissão de potência, vedações hidráulicas, vedações de manipulação de fluidos e vedações usinadas.

    Aktiebolaget SKF 

          (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Theo Kjellberg, +44 7746 881211; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com

    A missão da SKF é ser a líder indiscutível no negócio de rolamentos. A SKF oferece soluções relacionadas a eixo rotativo, incluindo rolamentos, vedações, lubrificação, serviços de manutenção e monitoramento de condições. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2018 foram de 85,713 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.428 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (36.0 MB)

SKF logo