Novas unidades de rolamento de esferas SKF em conformidade com JIS para o mercado europeu

  • Artigo

    2019 Março 06, 10:00 CET

    Foi lançada uma nova linha de unidades de rolamento de esferas em conformidade com os padrões industriais japoneses (JIS), oferecendo aos usuários desempenho superior em aplicações de uso geral, como manuseio de materiais, agricultura e os setores de alimentos e bebidas.

    Gotemburgo, Suécia, 6 de março de 2019: A SKF lançou uma nova linha competitiva de unidades de rolamento de esferas em conformidade com JIS para o mercado europeu que aproveita o sucesso da linha UC compatível com JIS recentemente lançada pela empresa para a Ásia. A nova linha UC é fornecida de forma padronizada com dois tipos de sistemas de fixação, um projeto de vedação comprovado e recursos usinados superiores. Ela estará disponível com suporte pós-venda completo através da rede de distribuição global da SKF.

    Os rolamentos UC oferecem proteção otimizada contra contaminantes e lavagem em comparação com ofertas de produtos semelhantes de concorrentes. Os mecanismos de fixação tornam a linha UC uma escolha ideal para transportadores de manuseio de materiais, pois sua excelente força de fixação e resistência à entrada de contaminantes garantem uma vida útil mais longa com menos manutenção. Outras aplicações ideais para esses rolamentos são sistemas de tratamento de ar, máquinas embaladoras e equipamentos de ginástica.

    As unidades de rolamento de esferas UC oferecem altos níveis de proteção contra contaminantes devido a um sistema de vedação de eficácia comprovada, que é composto por uma vedação interna de lábio único integral e um defletor externo montado no anel interno para maximizar a função de vedação. Além disso, as unidades foram desenvolvidas com um sistema de fixação por pino roscado com um ângulo de 120 graus (*) para aplicações que exigem um balanceamento do eixo mais preciso em velocidades mais altas, ou em casos em que a vibração pode ser um problema.

    Diferentemente de produtos concorrentes, as caixas de mancal UC apresentam bases e pés sólidos para minimizar a possibilidade de acúmulo de contaminantes. Isso é particularmente importante em aplicações em que a limpeza é um requisito. Além disso, para atingir a conformidade com as normas de saúde e segurança ou para melhorar a proteção contra a entrada de contaminantes em ambientes de trabalho especialmente sujos, as unidades compensadoras e flangeadas UC podem ser fornecidas com tampas de fechamento opcionais de polipropileno.

    Uma variedade de estilos de caixa de mancal é oferecida, incluindo caixa de mancal padrão, caixa de mancal com base curta, flangeada (nos formatos quadrado, oval ou redondo, com opções de montagem com dois, três ou quatro parafusos) e compensadora (para aplicações de movimento linear). Além do furo cilíndrico UC com arranjo de pino roscado com ângulo de 120 graus (*), um furo cônico alternativo com bucha de fixação também está disponível nessa nova série.

    A nova linha SKF UC em conformidade com JIS começará a ser lançada em fevereiro de 2019, com disponibilidade total da linha completa, em estoque ou por encomenda especial, em março de 2019.

    (*) Diâmetro do furo de até 65 mm (62 graus para os tamanhos maiores)

    Aktiebolaget SKF

    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A missão da SKF é ser a líder indiscutível no negócio de rolamentos. A SKF oferece soluções relacionadas aos eixos rotativos, incluindo rolamentos, vedações, lubrificação, monitoramento da condição e serviços de manutenção. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2018 foram de 85,713 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.428 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (6.4 MB)

SKF logo