SKF promove a repotencialização na WindEurope 2019

  • Artigo

    2019 Março 12, 09:00 CET

    Além de fazer uma apresentação de uma ampla variedade de soluções de energia eólica, o principal tema do estande da SKF na WindEurope deste ano será promover os benefícios da repotencialização e como essa abordagem pode reduzir as paradas de máquina, aumentar a disponibilidade dos ativos e reduzir o custo nivelado de energia.

    Gotemburgo, Suécia, 12 de março de 2019: Além de apresentar seus recursos abrangentes e comprovados no setor durante a WindEurope deste ano (em Bilbao, na Espanha, de 2 a 4 de abril), a SKF aproveitará a oportunidade oferecida por esse importante evento europeu sobre energia eólica para promover os benefícios econômicos, operacionais e ambientais da repotencialização.

    Este ano, em seu estande, a SKF demonstrará como os serviços de repotencialização podem aprimorar a disponibilidade da turbina, reduzir o custo de manutenção e reduzir o impacto geral das operações de turbina eólica no meio ambiente. Em vez de substituir componentes desgastados por peças novas e caras, é uma solução mais sustentável reciclá-las em um rápido processo de recuperação que consiste em desmontagem, inspeção e reparo, a fim de criar uma peça com o mesmo padrão da nova. Também podem ser fornecidos treinamento e consulta para otimizar as condições operacionais quando um componente entrar em serviço novamente.

    Esse "modelo circular econômico" de repotencialização oferece uma abordagem significativamente mais econômica, eficiente e ecológica para o desafio de gerar energia eólica. A repotencialização pode ser feita mais rapidamente do que o tempo de processamento de muitos componentes críticos que podem ser fornecidos para novos componentes, permitindo que os operadores de parques eólicos obtenham uma disponibilidade muito maior desses componentes para maximizar a geração de eletricidade.

    As emissões de carbono dos operadores também são reduzidas como resultado da repotencialização, tendo destaque pelo fato de exigirem 90% menos energia para repotencializar um rolamento em comparação a fabricar um novo. Além disso, a repotencialização de um rolamento pode custar entre 20 e 50% menos do que a aquisição de um novo, garantindo aos operadores maior rentabilidade e competitividade no mercado de energia.

    A abordagem de "Sistema completo" da SKF ao projeto, à criação e à manutenção do trem de acionamento de turbina eólica combina vedações, rolamentos, sistemas de monitoramento da condição e tecnologia de lubrificação automática em uma solução abrangente que oferece níveis sem precedentes de confiabilidade de trens de acionamento de turbinas para os exigentes clientes de energia eólica de hoje.

    Entre os principais produtos em exposição está o Sistema de monitoramento da condição Multilog IMx-8, uma inovadora versão de oito canais da altamente popular plataforma de sistema de monitoramento de integridade de máquina Multilog IMx e a ferramenta de integridade de máquina mais compacta e fácil de usar da SKF até o momento. O IMx-8 está habilitado para Internet, fornecendo acesso remoto a dados de integridade das máquinas em tempo real para a análise de especialistas.

    O mais recente rolamento autocompensador de rolos da SKF para eixos principais de turbinas eólicas também estará em exposição. A novidade é uma adaptação do projeto de rolamentos existentes para trabalho pesado que oferece uma redução de peso significativa, geometria interna otimizada e capacidade de lubrificação aprimorada para garantir pressões de contato mais baixas e melhor capacidade de carga.

    A WindEurope 2019 acontecerá em Bilbao, na Espanha, de 2 a 4 de abril. O estande da SKF será o B-30 no Hall 3.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A missão da SKF é ser a líder indiscutível no negócio de rolamentos. A SKF oferece soluções relacionadas a eixo rotativo, incluindo rolamentos, vedações, lubrificação, serviços de manutenção e monitoramento de condições. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2018 foram de 85.713 milhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.428 funcionários. www.skf.com 

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (28.2 MB)

SKF logo