Funcionamento silencioso: SKF revela os rolamentos de esferas da série Silent para eixos-árvore

  • Artigo

    2019 Setembro 16, 09:00 CET

    A SKF apresentou seus rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão (ACBBs) da série Silent para a produção de eixos-árvore lubrificados com graxa.

    Gotemburgo, Suécia, 16 de setembro de 2019: Os rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão da série Silent foram desenvolvidos em resposta direta aos principais desafios enfrentados pelos fabricantes de eixos-árvore de máquinas-ferramenta. Eles descobriram que diminuir os níveis de ruído e vibração durante a operação era fundamental para melhorar a confiança no desempenho dos eixos-árvore.

    Gaiolas de rolamentos em eixos-árvore com menor velocidade podem provocar ruídos estridentes durante a rotação. Isso é normal, mas pode ser confundido com um sinal de que há algo errado com o eixo-árvore ou seus componentes. Rudolf Groissmayr, gerente de linha de produtos na SKF, diz: "A série SKF Silent apresenta uma nova e inovadora gaiola de poliamida, centrada nas esferas, que minimiza esse 'barulho da gaiola' durante a rotação. A operação silenciosa aumenta a confiança do usuário final na qualidade dos eixos-árvore."

    Os rolamentos da série SKF Silent são rápidos, e o custo de montagem deles é viável.

    Além disso, os rolamentos têm uma faixa de tolerância otimizada no diâmetro do furo e externo, resultando em uma divisão de carga aprimorada nos rolamentos quando montados em conjuntos. Isso não apenas aumenta a eficiência do eixo-árvore, mas também significa que menos tempo é gasto durante os processos de teste e validação para selecionar os rolamentos apropriados.

    Com o aplicativo SKF SuPB Data Manager da SKF, as mais importantes especificações dos rolamentos estarão à mão em tablets e smartphones. O código da matriz de dados nas embalagens e nos rolamentos pode ser escaneado para receber informações sobre a marca exata do rolamento, além de quando e onde ele foi fabricado.

    Os rolamentos da série SKF Silent estão disponíveis em dois modelos: o D de alta capacidade das séries 70 e 719, que apresenta um alto grau de dureza do sistema e rigidez, bem como alta densidade de potência para um projeto compacto; e o E de alta velocidade da série 70, que demonstra uma excelente estabilidade térmica em uma ampla variedade de velocidades operacionais.

    Rudolf Groissmayr conclui: "Nossos especialistas estão aqui para ajudar nossos clientes a fazerem escolhas de produto melhores com base no valor que desejam criar para os próprios negócios. Nós também fornecemos ferramentas de cálculo de rolamento, como a SimPro Spindle, que tornam mais fácil para nossos clientes desenvolver e escolher os rolamentos certos para seus eixos-árvore."

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A missão da SKF é ser a líder indiscutível no negócio de rolamentos. A SKF oferece soluções relacionadas aos eixos rotativos, incluindo rolamentos, vedações, lubrificação, monitoramento da condição e serviços de manutenção. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2018 foram de 85,7 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.428 colaboradores. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (3.3 MB)

SKF logo