Aceleração de projetos de arranjos de rolamentos

  • Artigo

    2019 Outubro 09, 10:00 CET

    Agora, os projetistas podem criar arranjos complexos de rolamentos de maneira mais rápida e fácil, graças a uma versão simplificada do poderoso software de simulação da SKF.

    Gotemburgo, Suécia, 9 de outubro de 2019: Os rolamentos são uma parte fundamental de qualquer máquina: projetar as peças móveis adequadamente pode significar a diferença entre uma máquina eficiente e outra que se desgasta e se deteriora continuamente.

    Por esse motivo, os fabricantes de rolamentos têm grande interesse em ajudar seus clientes a executar essa parte do projeto de modo absolutamente correto. Isso ocorre de várias maneiras, do fornecimento de catálogos on-line atualizados (incluindo suporte direto dos engenheiros de aplicação) ao desenvolvimento de software para ajudá-los a projetar produtos com mais eficiência.

    Uma maneira adotada pela SKF para isso foi usar o software interno chamado SimPro Expert, usado para desenvolver e projetar arranjos de rolamentos altamente complexos, e torná-lo muito amigável para o usuário.

    O SimPro Expert pode ser usado para modelar uma caixa redutora inteira, a fim de ver a influência de um eixo em outro, para determinar as propriedades de suporte da caixa de mancal e para entender o comportamento detalhado do rolamento em condições especificadas.

    “Os engenheiros de aplicação SKF cresceram com este software, mas você precisa ser um usuário relativamente frequente e ter um bom nível de conhecimento em rolamentos para aproveitá-lo ao máximo”, pontua Francisco Serrano, gerente de ferramentas de engenharia da linha de produto na SKF.

    Embora os engenheiros de projeto das empresas fabricante de equipamentos originais devam ter um sólido conhecimento sobre rolamentos, muitos podem não se considerar “especialistas”. Eles podem talvez não estejam projetando arranjos de rolamentos o tempo todo, como é o caso dos engenheiros de aplicação SKF, com longos intervalos entre projetos de rolamentos específicos. Além disso, eles não podem dedicar o tempo e o esforço necessários para aprender detalhadamente um software de simulação complexo.

    Essa é uma das razões pelas quais a SKF desenvolveu o SimPro Quick, uma versão simplificada de seus programas de projeto de rolamentos mais especializados. O SimPro Quick possui a mesma essência dos produtos mais avançados, como o SimPro Expert e o SimPro Spindle, e mantém muitos de seus recursos avançados — mas é muito mais fácil de usar. Ao mesmo tempo que os clientes exigiam uma análise mais avançada de seus projetos de rolamentos, eles queriam fazer isso de maneira intuitiva, usando ferramentas que não fossem excessivamente complexas. O SimPro Quick é uma ferramenta de simulação de rolamentos de eixo único que foi desenvolvida para avaliar rapidamente o projeto dos arranjos de rolamentos e o respectivo desempenho em campo com base em requisitos e condições de aplicação relevantes.

    Link do catálogo
    Uma característica crucial do software é sua vinculação ao novo Catálogo de rolamentos de rolos on-line da SKF, que é uma base de dados dinâmica de produtos. Isso significa que qualquer coisa incorporada a um projeto será um produto real.

    “Se ainda estivéssemos usando um catálogo de papel, ele ficaria desatualizado no dia em que foi impresso”, diz Serrano. “Agora, com o software, ele é sempre atualizado, de modo que qualquer produto selecionado será disponível e atualizado.”

    Uma parte fundamental do trabalho de um engenheiro de projeto é criar um orçamento. A vinculação com a base de dados dinâmica fornece não apenas os produtos mais recentes, mas também permite que sejam selecionados de acordo com critérios específicos, como se ele tem alta disponibilidade (e, portanto, é mais econômico).

    “Um engenheiro de projeto pode criar quatro projetos diferentes e, então, verificar qual é o mais econômico, além de escolher com base nos principais atributos técnicos”, diz ele.

    Criação de modelos
    O SimPro Quick cria um modelo completo em três etapas: componente; limites; e lubrificação e folga.

    Na primeira etapa, o modelo é construído usando componentes comuns, como rolamentos, molas e espaçadores. Para incorporar esses elementos ao modelo, basta arrastá-los e soltá-los no eixo. Os tipos de rolamentos podem ser pesquisados com base na dimensão, designação e se é um “item popular”. Outros elementos, como engrenagens, também podem ser “arrastados” para o eixo.

    O segundo estágio é definir as condições de limite aplicáveis. É possível adicionar ao modelo fatores como velocidade de rotação do eixo, forças radiais e axiais e gravidade. Força, entrada de potência e momento são aplicados com um simples “arrastar e soltar”, enquanto outros limites são adicionados com um clique no ícone.

    A terceira parte é aplicar as condições de lubrificação e ajuste. O SimPro Quick permite ao usuário definir o método e o tipo de lubrificação, a viscosidade do óleo e o nível de contaminação. Todas as propriedades de lubrificação afetam os resultados, como intervalo de relubrificação para graxas e atrito do rolamento.

    Uma vez concluídas essas etapas, o SimPro Quick realiza uma análise do modelo. Aqui, os usuários podem executar uma única análise do conjunto de dados (análise única) ou várias condições ao mesmo tempo (uma análise do ciclo de carga) com base nos limites operacionais definidos. É possível aplicar uma porção de peso temporal a cada etapa, o que é útil ao determinar a vida útil do rolamento em várias condições operacionais diferentes.

    O resultado da análise inclui tabelas de dados e recursos visuais que permitem ao usuário criar uma configuração de modelo preferida para o relatório. Isso pode mostrar fatores como cargas do rolamento, folgas internas operacionais, atrito, desalinhamento, deflexão e vida nominal SKF. Outros recursos incluem gráficos visuais e animações, incluindo um gráfico de deflexão do eixo.

    Exemplo real
    Em um caso, um fabricante de máquinas têxteis de alta qualidade usou o SimPro Quick para aumentar a velocidade e a precisão com a qual projetou arranjos de rolamentos. Nesse caso, a precisão de giro é crítica para o desempenho global. Usar o SKF SimPro Quick ajudou a empresa a acelerar seu processo de projeto e permitiu a avaliação de um arranjo de rolamentos ideal, sem ajuda externa.

    Em parte, isso foi possível graças à interface amigável do software, combinada com seus recursos avançados de análise. Um módulo integrado de e-Learning permitiu ao usuário iniciar rapidamente a modelagem de arranjos de rolamentos relevantes.

    Próximas etapas
    O SimPro Quick foi lançado no final de 2017 e teve uma boa resposta, diz Serrano. Agora está sendo disponibilizado mais extensivamente. Há duas maneiras de obtê-lo: uma é entrar pedir a seu contato local SKF para solicitar uma licença; a outra é se registrar no site da SKF — após essa etapa, a solicitação será encaminhada a um representante local SKF.

    “Se a SKF já conhece você, é possível fazer download do SimPro Quick a partir de um link. Se esse ainda não é o caso, gostaríamos muito de conhecer você”, diz Serrano.

    O programa tem um módulo integrado de “e-Learning”, o que torna o software, que já é intuitivo, ainda mais fácil de entender.

    Por enquanto, toda a modelagem é feita dentro do próprio programa. A SKF adicionou uma funcionalidade de importação de CAD, que permite aos usuários importar um projeto CAD para o SimPro Quick.

    “Desenvolveremos a ferramenta na direção do que os usuários desejam”, conclui Serrano. “Esse software é para todos os engenheiros de projeto que trabalham com arranjos de rolamentos.”

    Os projetistas de máquinas sabem o quão crucial é chegar a um projeto de arranjos de rolamentos absolutamente correto, mas sem ter de dominar programas de software complexos. O SimPro Quick provou ser uma maneira eficiente de fazer isso — combinando uma interface intuitiva e uma simulação poderosa para produzir projetos que podem ser validados com rapidez e eficácia.

    Para obter mais informações e solicitar acesso ao SKF SimPro Quick: www.skf.com/skfsimpro

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Sandy Reinholdsson, +46 31 337 1825; +46 724 57 18 25; sandy.reinholdsson@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2017 foram de 77,9 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 45.678 colaboradores. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (825 KB)

SKF logo