A SKF revela: Rolamentos com detecção de carga com sensores de fibra óptica projetados para acelerar o desenvolvimento de produtos

  • Artigo

    2019 Outubro 24, 09:00 CEST

    Os projetistas podem acelerar o ciclo de projeto analisando as cargas dos rolamentos com rapidez e precisão, graças à adição de rolamentos com detecção de carga da SKF com base em fibra óptica – para bombas e compressores

    Gotemburgo, Suécia, quinta-feira, 24 de outubro de 2019: A SKF lança o primeiro rolamento comercial do mundo com detecção de carga com base em sua exclusiva tecnologia de detecção por fibra ótica. Uma tecnologia, como anunciado anteriormente, que faz parte de um desenvolvimento estratégico de produtos técnicos a longo prazo.

    O primeiro produto agiliza a criação de produtos rotativos, como bombas, usando rolamentos de esferas de contato angular. Nele, a SKF permite a medição em tempo real de cargas de rolamentos usando detecção por fibra ótica. 

    Rolamento com detecção de carga da SKF – para bombas e compressores, evita as suposições do desenvolvimento do produto, ajudando a acelerar o processo de design e verificação, fornecendo acesso instantâneo a uma variedade de dados de rolamentos. Isso inclui, por exemplo, cargas axiais versus radiais, gráficos polares do campo interno de tensão do rolamento, espectros de tensão, direções de carga, velocidade de rotação e temperatura. 

    Os rolamentos, que são intercambiáveis com os rolamentos convencionais, oferecem vários benefícios aos projetistas e engenheiros de teste, incluindo design otimizado, custos de desenvolvimento mais baixos, menor ciclo de design e a capacidade de digitalizar o processo de design e verificação. Os fabricantes de equipamentos originais e usuários finais podem usar a ferramenta ao testar e instalar novos equipamentos, para verificar se os requisitos corretos de carga e lubrificação foram definidos e não foram excedidos na instalação real.

    “A compreensão das cargas dos rolamentos é essencial no projeto de equipamentos rotativos, como as bombas”, explica Lars Kahlman, especialista sênior em aplicações do Centro de competência de acionamento da SKF em Gotemburgo, Suécia. “Nos últimos anos, através de extensas campanhas de testes e simulações, a SKF desenvolveu algoritmos que tornam a tecnologia realmente precisa e robusta. Nosso rolamento com detecção de carga fornece acesso a dados que eram muito difíceis de acessar até agora, pois realiza medições precisas de tensão diretamente dentro do rolamento.”

    Os novos rolamentos com detecção são seguros para uso em ambientes perigosos, pois os dados de sinais são transferidos em alta velocidade por baixa potência em fibras ópticas, e não como sinais elétricos, tornando o sistema também imune a campos eletromagnéticos. Também permite o monitoramento remoto robusto, onde a tecnologia sem fio não pode ser usada, pois as fibras ópticas podem transmitir sinais por longas distâncias.

    Aktiebolaget SKF
        (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com: Assessoria de imprensa:
    Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A missão da SKF é ser a líder indiscutível no negócio de rolamentos. A SKF oferece soluções relacionadas a eixos rotativos, incluindo rolamentos, vedações, lubrificação, monitoramento da condição e serviços de manutenção. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2018 foram de 85,7 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.428 colaboradores. www.skf.com 

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (17.0 MB)

SKF logo