Inspeção visual facilitada com os estroboscópios da SKF

  • Artigo

    2019 Outubro 25, 08:00 CET

    A SKF apresentou uma linha de estroboscópios portáteis e fáceis de usar que permite que a inspeção visual dos equipamentos rotativos seja realizada de maneira econômica e oportuna.

    Gotemburgo, Suécia, sexta-feira, 25 de outubro de 2019: Todos os equipamentos rotativos precisam ser inspecionados periodicamente para garantir que estejam funcionando corretamente. Sylvain Humbert, gerente de desenvolvimento de produtos da SKF, diz: “Se a inspeção visual não for realizada, os danos à máquina poderão ser ignorados e podem ocorrer falhas inesperadas. Com a inspeção visual, é possível detectar problemas, além de planejar e tomar medidas preventivas."

    No entanto, muitas vezes as máquinas devem ser desligadas para permitir a inspeção visual, interrompendo operações vitais e causando uma dispendiosa parada de máquina.

    Os estroboscópios TKRS da SKF permitem que inspeções visuais sejam realizadas no equipamento enquanto ele está em rotação. Os dispositivos portáteis emitem flashes de luz programados para coincidir com a velocidade da máquina, criando um efeito óptico pelo qual as peças móveis parecem estar permanentemente congeladas no lugar. Isso permite a inspeção visual.

    Combinar o tempo do efeito estroboscópico com os equipamentos a serem inspecionados pode ser complicado usando alguns estroboscópios. Por outro lado, todos os estroboscópios TKRS são rápidos e fáceis de configurar e usar. Os usuários dos estroboscópios TKRS podem alterar a frequência com que o estroboscópio pisca para corresponder à velocidade da máquina rotativa simplesmente girando uma roda de controle rotativa com o polegar.

    Enquanto isso, os avançados estroboscópios TKRS usam lasers para detectar a velocidade do equipamento e apresentam uma entrada do disparador integrada que pode receber sinais de máquinas que expressam sua velocidade de rotação. Esses recursos permitem que suas frequências de flash sejam sincronizadas automaticamente.

    Por meio de diodos emissores de luz (LEDs, Light-Emitting Diodes) com eficiência energética, a linha de estroboscópios TKRS é uma das opções portáteis mais brilhantes do mercado, o que permite ao usuário visualizar o equipamento rotativo com um alto grau de clareza. É importante ressaltar que esse brilho é alcançado sem a necessidade de aumentar a duração dos flashes, o que pode gerar embaçamento na imagem congelada.

    O design compacto e ergonômico dos estroboscópios garante que eles possam ser transportados convenientemente em uma bolsa ou caixa de ferramentas. Além disso, eles apresentam grandes interfaces de usuário simples de usar, e ainda fornecem acesso a uma ampla variedade de recursos e configurações.

    A linha TKRS compreende quatro estroboscópios com diferentes níveis de funcionalidade. Elas eram:
    • TKRS 11, um estroboscópio de LED compacto e acessível; 
    • TKRS 21, um estroboscópio de LED compacto e de alta potência;
    • TRKS 31, um estroboscópio compacto avançado de LED/laser; e
    • TKRS 41, um estroboscópio de LED de alto desempenho.

    Jens Kammann, gerente de marketing, diz: “A linha TKRS foi projetada para oferecer a nossos clientes um estroboscópio eficiente e fácil de usar, independentemente do orçamento.”

    A linha TKRS é adequada para tarefas gerais de manutenção, inclusive inspeção de acoplamentos, pás de ventoinhas, engrenagens, correias, correntes e muito mais. No entanto, os estroboscópios também podem ser usados para controle avançado da qualidade da produção e análise visual de vibrações.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com: 

    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31-337 6418; +46 705 77 64 18; sabine.hergenroder@skf.com

    A missão da SKF é ser a líder indiscutível no negócio de rolamentos. A SKF oferece soluções relacionadas aos eixos rotativos, incluindo rolamentos, vedações, gestão de lubrificação, monitoramento da condição e serviços de manutenção. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2018 foram de 85,7 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.428 colaboradores. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.6 MB)

SKF logo