Relatório SKF do primeiro trimestre de 2019

2019 Abril 25, 08:00 CEST

Gotemburgo, 25 de abril de 2019

Alrik Danielson, presidente e CEO:

"A demanda no primeiro trimestre evoluiu de acordo com as expectativas. As vendas líquidas atingiram 21,3 bilhões de coroas suecas, e as vendas orgânicas permaneceram relativamente inalteradas em comparação com o ano passado. O lucro operacional de 2,7 bilhões de coroas suecas foi sólido.

Nossa margem operacional foi de 12,5%, à medida que preços positivos e esforços para reduzir a base de custo subjacente continuam a mostrar resultados. Isso é especialmente encorajador, visto que tivemos um efeito negativo devido a um aumento nos preços de matérias-primas no trimestre. O fluxo de caixa foi de 684 milhões de coroas suecas (259 milhões no ano passado), um aumento claro em relação ao ano anterior, mas ainda um foco de melhoria contínua durante 2019.

Os negócios na divisão industrial apresentaram uma forte margem operacional de 15,4% (15% no ano passado) e um crescimento orgânico de 3%. As vendas cresceram em todos os nossos três principais mercados: Europa, Ásia e América do Norte.

Os negócios na divisão automotiva apresentaram uma margem operacional de 5,5% (7,7% no ano passado) e um desenvolvimento negativo de vendas orgânicas de 5,9%. Os negócios foram afetados de modo negativo por volumes de vendas significativamente menores na América do Norte e volumes de vendas menores na Europa e na Ásia. Em geral, o desempenho no mercado de caminhões foi mais forte do que no de carros em todas as regiões, exceto na América Latina, onde observamos vendas sólidas também para o segmento de carros.

Continuamos colocando grande ênfase em fortalecer nosso balanço patrimonial, aprimorando o fluxo de caixa e minimizando o impacto da inflação de custos. Esses esforços estão sendo refletidos no resultado, e é forte a minha convicção de que a SKF está em uma boa posição para entrar em um mercado com uma demanda desacelerada.

No segundo trimestre de 2019, esperamos ver volumes ligeiramente menores para o Grupo, relativamente inalterados para a divisão Industrial e menores para a divisão Automotiva."


Principais indicadores (em milhões de coroas suecas) 
T1 2019T1 2018 
Vendas líquidas 21.27820.560
Lucro operacional 2.6582.625
Margem operacional (%) 12,512,8
Lucro antes de impostos 2.4422.425
Fluxo de caixa líquido após investimentos e antes do financiamento 684259
Rentabilidade básica por ação3,773,77


Alterações nas vendas líquidas na comparação ano a ano, %,
T1
 
Orgânica Estrutura Moeda Total 
Grupo SKF0,3-2,5 5,73,5
Industrial3,0-3,66,05,4
Automotiva-5,90,05,0-0,9


Alterações nas vendas orgânicas em moeda local, por região, na comparação ano a ano, %, T1 Europa América do Norte América Latina Ásia Oriente Médio e África
Grupo SKF0,90,12,10,0-8,3
Industrial++++++--
Automotiva-----++-----


Perspectiva e orientação

Demanda para o 2.º trimestre de 2019 em comparação com o 2.º trimestre de 2018
A expectativa é de que a demanda por produtos e serviços SKF seja um pouco menor para o Grupo, incluindo uma demanda relativamente inalterada para a divisão Industrial e uma demanda menor para a divisão Automotiva. Espera-se que a demanda seja ligeiramente menor na Europa, na Ásia e na América do Norte e maior na América Latina.

Orientação para o 2.º trimestre de 2019

  • Líquido financeiro: -240 milhões de coroas suecas
  • A expectativa é de que o impacto da moeda no lucro operacional seja de cerca de +110 milhões de coroas suecas em comparação ao segundo trimestre de 2018, com base nas taxas de câmbio em 31 de março de 2019.

Orientação 2019

  • Carga fiscal sem incidência relacionado a negócios alienados: em torno de 28%
  • Aumentos de propriedade, fábricas e equipamentos: em torno de 2,8 bilhões de coroas suecas


Uma teleconferência será realizada em 25 de abril de 2019, às 9h (horário da Europa Central):
Código da conferência: SKF ou 9198512
Padrão internacional: +44 (0) 2071 928000
Suécia: +46 (0)850692180
Estados Unidos: +16315107495

Site: http://investors.skf.com/en/result-centre

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Os dados deste comunicado de imprensa são informações que a AB SKF deve divulgar de acordo com a Regulamentação da União Europeia (UE) contra Abuso de Mercado nº 596/2014. As informações foram fornecidas pelos contatos acima para publicação em 25 de abril de 2019, às 8h.

Para obter mais informações, entre em contato com:
IMPRENSA: Theo Kjellberg, Diretor de Assessoria de Imprensa

tel.: +46 31 337 6576, celular: 46 725 -776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

RELAÇÕES COM O INVESTIDOR: Patrik Stenberg, Diretor de Relações com o Investidor
Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2018 foram de 85,7 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.428 colaboradores. www.skf.com 

® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

Download do kit de imprensa

Versão completa em PDF (3.2 MB)

SKF logo