Rolamentos rígidos de esferas

Tolerâncias: Normal (métrico), P6, P5, Normal (polegadas)
Folga interna radial: Pares de rolamentos pareados, Aço inoxidável d < 10 mm, Outros rolamentos
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
16002

Item popular
SKF Explorer
Dimensões
d 15mm
D 32mm
B 8mm
d120.5mm
D228.2mm
r1,2min.0.3mm
Dimensões do encosto
damin.17mm
Damax.30mm
ramax.0.3mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 5.85kN
Classificação de carga estática básicaC0 2.85kN
Limite de carga de fadigaPu 0.12kN
Velocidade de referência  50000r/min
Velocidade-limite  32000r/min
Fator de cálculokr 0.02 
Fator de cálculof0 14 
Massa
Massa do rolamento  0.026kg

SKF logo