Rolamentos rígidos de esferas

Tolerâncias: Normal (métrico), P6, P5, Normal (polegadas)
Folga interna radial: Pares de rolamentos pareados, Aço inoxidável d < 10 mm, Outros rolamentos
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
16003

Item popular
SKF Explorer
Dimensões
d 17mm
D 35mm
B 8mm
d123mm
D231.2mm
r1,2min.0.3mm
Dimensões do encosto
damin.19mm
Damax.33mm
ramax.0.3mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 6.37kN
Classificação de carga estática básicaC0 3.25kN
Limite de carga de fadigaPu 0.137kN
Velocidade de referência  45000r/min
Velocidade-limite  28000r/min
Fator de cálculokr 0.02 
Fator de cálculof0 14 
Massa
Massa do rolamento  0.031kg

SKF logo