Rolamentos rígidos de esferas

Tolerâncias: Normal (métrico), P6, P5, Normal (polegadas)
Folga interna radial: Pares de rolamentos pareados, Aço inoxidável d < 10 mm, Outros rolamentos
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
16004

Item popular
SKF Explorer
Dimensões
d 20mm
D 42mm
B 8mm
d127.25mm
Dimensões do encosto
damin.22mm
Damax.40mm
ramax.0.3mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 7.28kN
Classificação de carga estática básicaC0 4.05kN
Limite de carga de fadigaPu 0.173kN
Velocidade de referência  38000r/min
Velocidade-limite  24000r/min
Fator de cálculokr 0.02 
Fator de cálculof0 14.9 
Massa
Massa do rolamento  0.051kg

SKF logo