Rolamentos rígidos de esferas

Tolerâncias: Normal (métrico), P6, P5, Normal (polegadas)
Folga interna radial: Pares de rolamentos pareados, Aço inoxidável d < 10 mm, Outros rolamentos
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
16005

Item popular
SKF Explorer
Dimensões
d 25mm
D 47mm
B 8mm
d133.35mm
r1,2min.0.3mm
Dimensões do encosto
damin.27mm
Damax.45mm
ramax.0.3mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 8.06kN
Classificação de carga estática básicaC0 4.75kN
Limite de carga de fadigaPu 0.212kN
Velocidade de referência  32000r/min
Velocidade-limite  20000r/min
Fator de cálculokr 0.02 
Fator de cálculof0 15 
Massa
Massa do rolamento  0.055kg

SKF logo